- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеУказание:Здесь представлены принадлежности, подходящие к вашему изделию.Особенности: |
Номер заказа | Обозначение артикула | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0707.108X45 | УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ, внутренний шестигранник С КОНИЧЕСКИМ КОНЦОМ, DIN EN ISO4026 M08X45, SW=4, НЕРЖАВЕЮЩАЯ |  | | 0,00 € | | K0707.108X50 | УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ, внутренний шестигранник С КОНИЧЕСКИМ КОНЦОМ, DIN EN ISO4026 M08X50, SW=4, НЕРЖАВЕЮЩАЯ |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|