Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:Форма G: диск из улучшенной стали, шаровой элемент из автоматной стали закаленный, вороненый.

Плата антискольжения из термопластичного эластомера.
Указание:Плата антискольжения поглощает вибрации и предотвращает скольжение шарнирных оснований.
Допустимая нагрузка, указанная в таблице, является лишь рекомендацией для постоянной статической нагрузки на шарнирную опору.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0395_G Опоры шарнирные, форма G 197 kB

Чертежи

Опоры шарнирные, форма G

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1

HH2TSWДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0395.410G32M10255101712 0,00 €
K0395.412G40M12296121917 0,00 €
K0395.416G50M16357142420 0,00 €
K0395.420G60M20458183024 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33