Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Круглая штанга, сталь.Исполнение: Сталь оцинкованнаяУказание:Для защиты электрошкафа используются круглые штанги из стали в сочетании с качающимися рычагами (K2268 или K2269). Круглые штанги можно использовать в 2- и 3-точечных системах запирания.Принадлежности:K2271 – адаптер, сталь, нержавеющая сталь или цинк, для штанг.
K2277 – насадка, цинк, для круглой штанги.
K2275 – направляющие, пластик, для круглой штанги.
K2276 – упоры, пластмасса, для круглой штанги.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2274_A Круглая штанга, сталь, для качающегося рычага, форма A 73,2 kB
 Техническое описание, поворотные рукоятки 328 kB

Чертежи

Круглая штанга, сталь, для качающегося рычага, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1Тип формыB

DD1H1LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2274.000400Aс ушкомс наконечником1686,544006 0,00 €
K2274.000500Aс ушкомс наконечником1686,545006 0,00 €
K2274.000600Aс ушкомс наконечником1686,546006 0,00 €
K2274.000700Aс ушкомс наконечником1686,547006 0,00 €
K2274.000800Aс ушкомс наконечником1686,548006 0,00 €
K2274.000900Aс ушкомс наконечником1686,549006 0,00 €
K2274.001000Aс ушкомс наконечником1686,5410006 0,00 €
K2274.001100Aс ушкомс наконечником1686,5411006 0,00 €
K2274.001200Aс ушкомс наконечником1686,5412006 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33