Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Насадки, цинк.Указание:Насадки для круглых штанг можно использовать для соединения круглых штанг без ушка (K2274) с адаптерами для круглых штанг (K2271).Принадлежности:K2274 – круглая штанга, сталь, для качающегося рычага.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2277 Насадки, цинк, для круглой штанги 187 kB
 Техническое описание, поворотные рукоятки 328 kB

Чертежи

Насадки, цинк, для круглой штанги

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2277.056,215M6 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33