Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полимер, термопласт (полиамид).Исполнение: чёрный.Указание:Практичная ручка с отверстием для шпингалета с максимальным диаметром головки 30 мм. При использовании ручки с отверстием размер «A» шпингалета сокращается на 2,5 мм.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0534 Ручки с отверстием 201 kB

Чертежи

Ручки с отверстием
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33