Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Качающийся рычаг, пластмасса.Указание:Качающийся рычаг из пластмассы – инновационное и эргономичное решение, которое было разработано специально для обслуживания электрошкафов и блоков управления. Данный качающийся рычаг имеет прочную конструкцию и изготовлен из высококачественных материалов, поэтому он имеет высокие рабочие характеристики и длительный срок службы.

Монтажные отверстия расположены на стандартном расстоянии: 50x50x50.

Качающийся рычаг в сочетании с другими продуктами для оснащения электрошкафов можно использовать для монтажа 1-, 2- или 3-точечных запорных систем (см. техническое описание).

В форме A профильные полуцилиндры уже вмонтированы в качающийся рычаг.

В форме B профильные полуцилиндры для качающегося рычага (K2270) необходимо заказывать отдельно.
Принадлежности:K2270 – профильный полуцилиндр для качающегося рычага.
K1114 – выступ для шпингалетов, сталь.
K2244 – выступ для шпингалетов, сталь.
K2271 – адаптер для круглой штанги, сталь, нержавеющая сталь или цинк.
K2273 – втулка для язычков, цинк.
K2274 – круглая штанга, сталь, для качающегося рычага.
K2275 – направляющие, пластик, для круглой штанги.
K2277 – насадка, цинк, для круглой штанги.
K2276 – упоры, пластмасса, для круглой штанги.
K2279 – штанговый замок, пластмасса или цинк, для плоской штанги.
K2278 – плоская штанга, сталь, для качающегося рычага.
K2272 – адаптеры для язычков, пластмасса или цинк.
Указание на чертеже:
1) Посадочные отверстия
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2269_B Качающийся рычаг, пластмасса, форма B 167 kB
 Техническое описание, поворотные рукоятки 328 kB

Чертежи

Качающийся рычаг, пластмасса, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыBB1HLL2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2269.01Bбез профильного цилиндра34253116850 0,00 €
K2269.11Bбез профильного цилиндра34253116850 0,00 €
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
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33