Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Оксидированный опорный корпус.
Функциональные поверхности закаленные и шлифованные.
Указание:5-осевые базовые модули UNILOCK DUO с тремя интерфейсами для зажимных болтов используются для устойчивых высоких конструкций с тяжелыми заготовками.
По сравнению с круглыми базовыми модулями большие размеры создают большую контактную поверхность.
Базовые модули DUO можно использовать с двойным интерфейсом, направленным вниз или вверх.
Возможно дополнительное крепление винтами с цилиндрической головкой через сквозные отверстия с обеих сторон в случае формы А. Форму B можно закрепить, направив вниз, на стороне двойного интерфейса с помощью зажимного болта.
К боковой зажимной кромке можно прикрепить прижимные скобы.
Калибровочные отверстия делают возможным дополнительное позиционирование.

Для стабильного увеличения высоты тисков два 5-осевых базовых модуля UNILOCK DUO крепятся на столе станка с помощью двойного интерфейса, направленного вниз. Крепление тисков осуществляется одинарным интерфейсом вверх.

Применение зажимных болтов UNILOCK в сочетании с крепежными болтами M10, M12, M16 обеспечивает следующее зажимное усилие:
– зажимное усилие (M10) 35 000 Н
– зажимное усилие (M12) 50 000 Н
– зажимное усилие (M16) 75 000 Н
Зажимное усилие с винтом с цилиндрической головкой по DIN EN ISO 4762-12.9

Зажимные болты разрешается зажимать только в сочетании со смонтированным сменным блоком в зажимном модуле.

Одинаковый размер зажимных болтов у 5-осевой системы зажимных модулей 80 и совместимость с пневматической системой зажима с нулевой точкой обеспечивают разнообразие областей применения.
Технические данные:- Усилие зажима 15 кН.
- Момент затяжки 15 Нм.
- Точность повторения ≤ 0,005 мм.
Преимущества:- Устойчивый базовый модуль.
- Три интерфейса для зажимных болтов.
- Разнообразные возможности крепления.
- Приведение в действие механическим способом.
- Позиционирование с помощью укороченного конуса.
- Большое усилие зажима.
- Оптимизация времени оснастки.
Принадлежности:Зажимные болты K0967, K0968, K0969, K1471.

Чертежи

UNILOCK 5-осевой базовый модуль DUO, форма B, системный размер 80 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаLHD

H1H2SWTT1Момент
затяжки
макс. Нм
Усилие зажима
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1867.12150500B162,5150125952635121515 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33