Группы товаров
5-осевой понижающий адаптер UNILOCK системный размер 80 мм
K0966

5-осевой понижающий адаптер UNILOCK системный размер 80 мм

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основной корпус, нержавеющая инструментальная сталь.
Зажимные болты, цементируемая сталь.
Исполнение: Функциональные поверхности основного корпуса — закаленные и шлифованные.
Зажимные болты — оксидированные. Функциональные поверхности — закаленные и шлифованные.
Указание:5-осевые понижающие адаптеры UNILOCK предназначены для зажима и позиционирования заготовки. Понижающие адаптеры можно соединить с заготовкой болтами и установить вместе на базовый модуль или конструкционный модуль. Понижающие адаптеры могут поставляться в твердом исполнении.По запросу:– мягкое исполнение
– высота 25 мм
Особенности:
RoHS

Чертежи

5-осевой понижающий адаптер UNILOCK системный размер 80 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2Форма

Тип формыDHH1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0966.501101жесткийAЦентрирующий ШтифтM10X1005025,5 0,00 €
K0966.502101жесткийBБалансировочные болтыM10X1005025,5 0,00 €
K0966.503101жесткийCЗажимные БолтыM10X1005025,5 0,00 €
K0966.501121жесткийAЦентрирующий ШтифтM12X1005027,5 0,00 €
K0966.502121жесткийBБалансировочные болтыM12X1005027,5 0,00 €
K0966.503121жесткийCЗажимные БолтыM12X1005027,5 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33