|
|
K09715-осевой призонный болт UNILOCK для крепления заготовки,... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Поверхность закаленная и оксидированная. Посадка с заданным допуском, шлифованная.Указание:5-осевые призонные болты UNILOCK для крепления заготовок предназначены для зажима и позиционирования заготовок. С помощью зажимных кулачков для крепления заготовки эти призонные болты привинчиваются непосредственно к заготовке и расставляются на базовых модулях или конструктивных модулях. Вворачиваемая резьба служит как для крепления, так и позиционирования заготовки. СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | SW | Момент затяжки макс. Нм | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0971.16101040 | 16 | M10x1,5 | 20,9 | 40,5 | 28 | 8,5 | 7 | - | 8 | 47 |  | | 0,00 € | | K0971.16121040 | 16 | M12x1,75 | 20,9 | 40,5 | 28 | 9,5 | 8 | - | 10 | 63 |  | | 0,00 € | | K0971.16121049 | 16 | M12x1,75 | 20,9 | 50 | 37,5 | 18 | 17,5 | - | 10 | 75 |  | | 0,00 € | | K0971.16161055 | 16 | M16x2 | 20,9 | 58,5 | 43,5 | 24 | 23,5 | - | 10 | 100 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|