Группы товаров
UNILOCK DUO 5-осевой базовый модуль VARIO Системный размер 80 мм
K1868

UNILOCK DUO 5-осевой базовый модуль VARIO Системный размер 80 мм

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Оксидированный опорный корпус.
Функциональные поверхности закаленные и шлифованные.
Указание:С 5-осевым базовым модулем UNILOCK VARIO возможны различные положения при зажиме заготовок и приспособлений.
Базовый модуль VARIO можно закрепить на рейке в основании с помощью одного или двух зажимных болтов UNILOCK. При использовании двух зажимных болтов рейка проходит между зажимными болтами и может сдвигаться только вперед или назад в направлении зажимных болтов. При использовании только одного зажимного болта UNILOCK базисный модуль VARIO свободно поворачивается. Фиксируется положение с помощью заднего болта с шестигранной головкой. Это позволяет устанавливать различное расстояние между осями. Часто этот базовый модуль применяется как третья или четвертая точка зажима.

Применение зажимных болтов UNILOCK в сочетании с крепежными болтами M10, M12, M16 обеспечивают следующее зажимное усилие:
- зажимное усилие (M10) 35 000 Н
- зажимное усилие (M12) 50 000 Н
- зажимное усилие (M16) 75 000 Н
Зажимное усилие с винтом с цилиндрической головкой по DIN EN ISO 4762 -12.9

Зажимные болты разрешается зажимать только в сочетании со смонтированным сменным блоком в зажимном модуле.

Одинаковый размер зажимных болтов у 5-осевой системы зажимных модулей 80 и совместимость с пневматической системой зажима с нулевой точкой обеспечивают разнообразные комбинации вариантов применения.
Технические данные:- Усилие зажима 15 кН.
- Момент затяжки 15 Нм.
- Точность повторения ≤ 0,005 мм.
Преимущества:- Регулируемый, универсальный базовый модуль.
- Приведение в действие механическим способом.
- Позиционирование с помощью укороченного конуса.
- Большое усилие зажима.
- Оптимизация времени оснастки.
Принадлежности:Зажимные болты K0967, K0968, K0969, K1471.

Чертежи

UNILOCK DUO 5-осевой базовый модуль VARIO Системный размер 80 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаL

BHSWМомент
затяжки
макс. Нм
Усилие зажима
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1868.1359812501359812561515 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33