|
|
K1867_AUNILOCK 5-осевой базовый модуль DUO, форма A, системный размер... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Оксидированный опорный корпус. Функциональные поверхности закаленные и шлифованные.Указание:5-осевые базовые модули UNILOCK DUO с тремя интерфейсами для зажимных болтов используются для устойчивых высоких конструкций с тяжелыми заготовками. По сравнению с круглыми базовыми модулями большие размеры создают большую контактную поверхность. Базовые модули DUO можно использовать с двойным интерфейсом, направленным вниз или вверх. Возможно дополнительное крепление винтами с цилиндрической головкой через сквозные отверстия с обеих сторон в случае формы А. Форму B можно закрепить, направив вниз, на стороне двойного интерфейса с помощью зажимного болта. К боковой зажимной кромке можно прикрепить прижимные скобы. Калибровочные отверстия делают возможным дополнительное позиционирование.
Для стабильного увеличения высоты тисков два 5-осевых базовых модуля UNILOCK DUO крепятся на столе станка с помощью двойного интерфейса, направленного вниз. Крепление тисков осуществляется одинарным интерфейсом вверх.
Применение зажимных болтов UNILOCK в сочетании с крепежными болтами M10, M12, M16 обеспечивает следующее зажимное усилие: – зажимное усилие (M10) 35 000 Н – зажимное усилие (M12) 50 000 Н – зажимное усилие (M16) 75 000 Н Зажимное усилие с винтом с цилиндрической головкой по DIN EN ISO 4762-12.9
Зажимные болты разрешается зажимать только в сочетании со смонтированным сменным блоком в зажимном модуле.
Одинаковый размер зажимных болтов у 5-осевой системы зажимных модулей 80 и совместимость с пневматической системой зажима с нулевой точкой обеспечивают разнообразие областей применения.Технические данные:- Усилие зажима 15 кН. - Момент затяжки 15 Нм. - Точность повторения ≤ 0,005 мм.Преимущества:- Устойчивый базовый модуль. - Три интерфейса для зажимных болтов. - Разнообразные возможности крепления. - Приведение в действие механическим способом. - Позиционирование с помощью укороченного конуса. - Большое усилие зажима. - Оптимизация времени оснастки.Принадлежности:Зажимные болты K0967, K0968, K0969, K1471. СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | L | H | D | H1 | H2 | SW | T | T1 | Момент затяжки макс. Нм | Усилие зажима кН | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1867.12075500 | A | 149,5 | 75 | 12 | 25 | 25 | 6 | 16,5 | 5,5 | 15 | 15 |  | | 0,00 € | | K1867.12100500 | A | 162,5 | 100 | 12 | 25 | 21 | 6 | 30 | 12 | 15 | 15 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|