Группы товаров

KIPP представляет новые подвижные опоры в четырех исполнениях

назад

Самоустанавливающиеся, для быстрого переоснащения

KIPP представляет новые подвижные опоры в четырех исполнениях

Компания HEINRICH KIPP WERK дополнила свой ассортимент зажимов самоустанавливающимися подвижными опорами в четырех исполнениях. Они облегчают обработку заготовок с формовочным уклоном. После снятия зажима подвижная опора возвращается в исходное положение, благодаря чему сокращается время на переоснащение.

KIPP Подвижные опоры подходят для гибкого крепления и фиксации заготовок, а также для устройства 3-точечной опоры без напряжения. Они подходят для различных контуров, наклонных поверхностей или формовочных уклонов. Под нагрузкой подвижные опоры наклоняются; после снятия зажима они самостоятельно возвращаются в исходное или нулевое положение. Это упрощает переоснащение и сокращает время на обработку по сравнению с неподвижными опорами, которые требуют ручной настройки.

Новые опоры отличаются высокой допустимой нагрузкой и небольшим размером. Встроенное уплотнительное кольцо круглого сечения предотвращает проникновение загрязнений и посторонних частиц. Самоустанавливающиеся подвижные опоры применяются для (финальной) обработки литых заготовок, которые часто имеют формовочный уклон. Их можно использовать в качестве промежуточного элемента между автоматическими клещевыми захватами и заготовками. Кроме того, они служат в качестве упоров, опорных поверхностей и нажимных элементов при изготовлении приспособлений и инструментов.
KIPP предлагает новые подвижные опоры в четырех вариантах исполнения и из различных материалов:

      форма C             форма F

Форма C имеет следующие характерные особенности: наружную резьбу, шар с лысками и ровную опорную поверхность. Форма F имеет рифленую рабочую поверхность.

В обоих исполнениях шары выполнены из закаленной и вороненой стали, а шаровые подпятники — из фосфатированной улучшенной стали.

      форма G             форма J

Формы G и J отличаются от двух других исполнений наличием крепления для посадки и шара с лысками, при этом форма G имеет ровную, а форма J — рифленую опорную поверхность.

В этих подвижных опорах шары выполнены из вороненой улучшенной стали, а шаровые подпятники — из закаленной и вороненой стали.
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33