Группы товаров
  • Цистерна
На благо окружающей среды!
Цистерны: место сбора дождевой воды
Цистерны — это подземные резервуары для использования дождевой воды. В них собирается вода с крыш или из водосточных желобов. Затем она фильтруется и сохраняется.

Преимущества

  • При сильных дождях цистерны служат резервуарами для поверхностных вод, которая не может стекать. Также они обеспечивают активную защиту окружающей среды.

  • Вода не сразу попадает в сточные воды, и разгружается очистная установка.

  • Повторное использование — вода используется еще раз для полива растений.

  • Дождевая вода не содержит извести и лучше подходит для полива растений..

В HEINRICH KIPP WERK мы используем такую воду для декоративного пруда и в качестве воды для полива в красивом внутреннем дворе.

Здесь вода течет прямо из крана.

На данный момент используются цистерны объемом 25 кубических метров
 — это 

25 000 литров воды

Благодаря расширению логистики мы получили еще одну цистерну, в которой можно сохранить еще 25 000 литров воды.

Таким образом собирается вода
примерно с 2/3 поверхности
наших крыш.

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33