Группы товаров

Надежная фиксация: зажимные рычаги с функцией обеспечения безопасности

назад
  • Надежная фиксация: зажимные рычаги с функцией обеспечения безопасности

Надежная фиксация

Зажимные рычаги с функцией обеспечения безопасности

HEINRICH KIPP WERK разработала новые зажимные рычаги с функцией обеспечения безопасности, которые предотвращают случайное открывание или закрывание. Так промышленная фурнитура вносит еще больший вклад в обеспечение безопасности, и не только в условиях производства.

s

Обзор особенностей зажимных рычагов

  • Эффективный принцип действия: для ввода фиксатора в зацепление пользователь должен нажать на рукоятку — только после этого он сможет произвести зажим или разжим. Возврат в исходное положение происходит под действием пружины, непосредственно после отпускания рукоятки.

  • Визуальные акценты: рукоятка зажимного рычага предлагается в исполнении из армированного пластика черного и красного цвета. Пиктограмма в виде замка на поверхности обозначает специальный механизм.

  • Разнообразие областей применения: зажимные рычаги с функцией обеспечения безопасности позволяют быстро и надежно зафиксировать компоненты при изготовлении приспособлений и инструментов. Благодаря гладкой поверхности без выступающих кромок эти новинки промышленной фурнитуры оптимально подходят также для применения в медицинском оборудовании и спортивных или реабилитационных тренажерах.

Новые зажимные рычаги с функцией обеспечения безопасности доступны как с внутренней, так и с наружной резьбой M5, M6 и M8.


Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33