Группы товаров

Neuartige Hygienic DESIGN Verschraubung

назад
  • Neuartige Hygienic DESIGN Verschraubung

Новая система резьбового соединения в исполнении Hygienic DESIGN

Компания HEINRICH KIPP WERK разработала новую систему резьбового соединения для применения в таких областях, где гигиена имеет важное значение. Это конструкция без мертвых зон с оптимально согласованными между собой компонентами спроектирована для простой очистки и представляет собой альтернативу системе резьбового соединения Hygienic USIT®. Система выполняет требования Директив по EU10/2011 и FDA CFR21.

  • Плавные радиусы и галтели; система резьбового соединения не имеет рисок, заусенцев и неровных опорных поверхностей под головку

  • Внутренние радиусы > 3 мм, среднеарифметическая высота микронеровностей < 0,8 мкм

  • Стойкость к моющим средам с показателем pH в пределах от pH4 до pH14, а также к воздействию сильных щелочей

  • Уплотнительное кольцо с оптимальной для очистки геометрической формой, хорошей стойкостью к гидролизу и расширенным температурным диапазоном от -20 до +100 °C

  • Уплотнительное кольцо в исполнении «синий ультрамарин» — стандартного в этой отрасли цвета для идентификации посторонних частиц в пищевых продуктах

Система резьбового соединения является собственной разработкой KIPP. Унифицированный дизайн винтов и колпачковых гаек обеспечивает не только высокую функциональность, но и визуальную целостность. Дизайн формы сферических головок защищен авторским правом. Уплотнительное кольцо из термопластичного материала ПОМ предварительно надевается на винт или гайку, его можно также заказать и заменить отдельно. Болт и гайка изготовлены из нержавеющей стали1.4404 и доступны в размерах M4 – M16. На выбор заказчикам предлагается неполированное и полированное исполнение.

К продукции Hygienic DESIGN:
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33