Группы товаров

Новый каталог KIPP «ПРОМЫШЛЕННАЯ ФУРНИТУРА | СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ»

назад
  • Новый каталог KIPP «ПРОМЫШЛЕННАЯ ФУРНИТУРА | СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ»

4 800 НОВИНОК — новый каталог KIPP
«ПРОМЫШЛЕННАЯ ФУРНИТУРА | СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ» 2021

Новый каталог KIPP «ПРОМЫШЛЕННАЯ ФУРНИТУРА | СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ» состоит из 1 600 страниц! Полный ассортимент продукции, включая раздел ЗАЖИМНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, насчитывает 60 000 изделий. Все стандартные компоненты в 98 % случаев доступны со склада и поставляются в сжатые сроки.

НОВИНКИ в каталоге:

Каталог выходит на восьми языках и доступен также для скачивания в видеeCatalogue ив формате ПДФ.

Заказать каталог теперь!

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33