Группы товаров

НАДЕЖНО С KIPP – даже в трудные времена

назад
  • НАДЕЖНО С KIPP – даже в трудные времена
Новый сегмент продукции, высокая обеспеченность поставок, надежный сервис
НАДЕЖНО С KIPP – даже в трудные времена
В период пандемии коронавируса компания HEINRICH KIPP WERK приложила все усилия, чтобы оказывать своим клиентам наилучшую поддержку. Предприятие по-прежнему обеспечивает полностью поставки продукции и дополнило свой ассортимент ПРОТИВОВИРУСНЫМИ защитными стендами. Кроме того, KIPP предоставляет в качестве бесплатного специального сервиса данные CAD для изготовления элемента обслуживания дверной ручки. Защитные маски для лица можно заказать через дочернее предприятие KIPP CCS. KIPP осваивает новые пути и в послепродажном обслуживании: консультации по видеосвязи позволяют обеспечивать надежный контакт с экспертами.

Новинка в ассортиментеПРОТИВОВИРУСНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН KIPP . Изделие состоит из перегородки, изготовленной из акрилового стекла, с креплением по выбору из профиля квадратного сечения или пластика. Экран предназначен для защиты от инфекции при кашле, чихании и заражения воздушно-капельным путем в магазинах, аптеках, кабинетах врачебной практики, продуктовых супермаркетах, офисах, гастрономии и на ресепшенах. KIPP предлагает противовирусные защитные экраны в трех вариантах исполнения: «Стандарт», «Система» и «Премиум». В зависимости от исполнения они выпускаются в виде напольных или настольных стендов. Особенно большое количество комбинаций предлагает противовирусный защитный экран «Система», что позволяет проводить в безопасных условиях совещания персонала. Естественно, что имеется также возможность исполнения по индивидуальным специальным размерам.

ПРОТИВОВИРУСНЫЙ защитный экран KIPP: вариант «Система» состоит из перегородки, изготовленной из акрилового стекла, с креплением из пластика, усиленным элементами из нержавеющей стали.
KIPP предлагает противовирусные защитные экраны в трех вариантах: «Стандарт», «Система» и «Премиум» — возможно также исполнение по индивидуальным специальным размерам.
Кроме этого, компания KIPP разработала эргономичную накладку на ручку для открывания предплечьем в различных исполнениях. Защитная накладка на ручку двери KIPP устанавливается легко и просто на любую дверную ручку и позволяет открывать и закрывать ее локтем — с минимальным риском заражения за счет снижения площади прямого контакта. Данные CAD этого изделия бесплатно доступны для загрузки. Вставки для ручки можно изготовить затем для собственного пользования на 3D-принтере.

Это новинки хороши, однако более важно обеспечить доступность всего ассортимента. «KIPP по-прежнему производит продукцию на заводе в Зульце-на-Неккаре. Благодаря высокому уровню глубины нашего производства и накопленным складским запасам мы можем гарантировать и впредь хорошую обеспеченность поставок», — уверен управляющий директор Николас Кипп. Интернет-магазин KIPP доступен для заказчиков круглосуточно, заказы быстро обрабатываются и оперативно отправляются из логистического центра. Сервис предприятия переведен на новый режим работы: видеоконсультация с формой обратной связи предоставляет желающим клиентам возможность обсудить свой вопрос с координатором путем визуализации. Заинтересованные лица заполняют краткую форму, и в согласованное время встречи с ними устанавливают связь.

Что также немаловажно: автомобильное дочернее предприятие KIPP Car Comfort Systems недавно стало выпускать многоразовые защитные маски для лица. Сначала маски из ткани изготавливались для работников KIPP, а теперь их можно заказать как для личного использования, так и использования на предприятиях или в общественных учреждениях. Защитные маски для лица доступны для заказа только в компании KIPP Car Comfort Systems.
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33