Группы товаров

Противовирусный защитный экран

назад
  • Противовирусный защитный экран

ПРОТИВОВИРУСНЫЙ защитный экран «Стандарт»

ПРОТИВОВИРУСНЫЙ защитный экран KIPP «Стандарт» обеспечит вас и ваших клиентов надежной защитой от инфекции при кашле, чихании и заражения воздушно-капельным путем.
Комбинация из акрилового стекла и профиля квадратного сечения конфигурируется под ваши индивидуальные запросы. Изделия выпускаются в различных настольных и напольных исполнениях. Они оптимально подходят для применения в медицинской сфере, кабинетах врачебной практики, продуктовых супермаркетах, зонах ресепшен и т. д.
Преимущества продукта:
  • Возможность индивидуальной подгонки
  • Гигиеничная очистка
  • Возможность поставки в полусобранном виде
  • Быстрая доступность

Экран в напольном исполнении, отдельно стоящий/ K1081.21

Общая высота 1903 мм
Ширина 900 мм
Длина опоры 530 мм 
  • Профиль квадратного сечения, открытая верхняя рамка
  • Акриловое стекло 850 x 850 мм (толщина 4 мм)
  • Общая высота в свету 1000 мм
  • Просвет 140 мм при высоте стола 860 мм

Экран в напольном исполнении, крепление на винтах/ K1081.22

Общая высота 1886 мм
Ширина 900 мм
Площадь каждой опоры 72 x 60 мм 
  • Профиль квадратного сечения, открытая верхняя рамка
  • Акриловое стекло 850 x 850 мм (толщина 4 мм)
  • Общая высота в свету 1000 мм
  • Просвет 140 мм при высоте стола 860 мм

Напольный стенд на роликовых опорах / K1081.26

Общая высота 1960 мм
Ширина 900 мм
Длина опоры 530 мм
  • Профиль квадратного сечения, открытая сверху рама
  • Акриловое стекло 850 x 850 мм, толщина 4 мм
  • Общая высота в свету 1 060 мм
  • Два направляющих ролика с фиксаторами для устойчивости положения

Экран в настольном исполнении, отдельно стоящий/ K1081.11

Общая высота 1025 мм
Высота просвета 145 мм
Ширина 900 мм 
Длина опоры 530 мм
  • Профиль квадратного сечения, открытая верхняя рамка
  • Акриловое стекло 850 x 850 ммм (толщина 4 мм)

Экран в настольном исполнении, крепление на винтах/ K1081.12

Общая высота 1025 мм
Высота просвета 145 мм
Ширина 900 мм 
Площадь каждой опоры 72 x 60 мм
  • Профиль квадратного сечения, открытая верхняя рамка
  • Акриловое стекло 850 x 850 ммм (толщина 4 мм)

Экран в настольном исполнении, фронтальное крепление / K1081.13

Общая высота 1275 мм
Высота просвета варьируемая
Ширина 900 мм 
Площадь каждой опоры 72 x 60 мм
  • Профиль квадратного сечения, открытая верхняя рамка
  • Акриловое стекло 850 x 850 ммм (толщина 4 мм)
Специальные варианты исполнения
Все варианты мы поставляем по желанию заказчика также в специальных размерах (конфигурация по индивидуальным размерам).

Кроме того, по запросу возможны дополнительные варианты:
  • Потолочная фальшпанель, крепление на винтах
  • Стеновая фальшпанель, крепление на винтах

Обращайтесь за консультацией к нашим специалистам:

Герд Видемайер
Отдел специальных решений, Германия

Телефон: 07454 793-48
gerd.wiedemaier@kipp.com

Даниэль Заутер
Отдел специальных решений, Германия

Телефон: +49 7454 793-7656
daniel.sauter@kipp.com

Клаус Бюлер
Контактное лицо для дилеров

Телефон: +49 7454 793-163
klaus.buehler@kipp.com

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33