Grupos de mercadorias
Pinos de retenção de alta precisão de aço com manípulo bola plástico, pino de travamento cônico e ranhura de engate
K0359_B

Pinos de retenção de alta precisão de aço com manípulo bola...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço, manípulos bola em termoplástico.Versão:peça endurecida e retificada, manípulos bola em grafite escuro.
Indicação:Os pinos de retenção com buchas formam uma combinação ideal, possibilitando um rápido posicionamento e fixação. Através da precisão dos pinos de retenção e das buchas, é possível alcançar uma alta repetibilidade no encaixe de dois elementos.

Indicação técnica, veja instruções de montagem.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0359_B Pinos de retenção de alta precisão de aço com manípulo bola plástico, pino de travamento cônico e ranhura de engate 188 kB
 Instruções de montagem e instalação dos Pino de retenção de precisão 280 kB

Desenhos

Pinos de retenção de alta precisão de aço com manípulo bola plástico, pino de travamento cônico e ranhura de engate

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 2DD1D2D3LL1L2L3L5L6Curso
S
Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Rosca fêmea
manípulo
bola
CADAces.PreçoEncomendar
K0359.110Bbloqueável10161925752530,5132,53161929M6 0,00 €
K0359.112Bbloqueável12202332873340,51333562235M8 0,00 €
K0359.116Bbloqueável16252840102,541,5491334263050M10 0,00 €
K0359.120Bbloqueável20303340110,541,5491335064663M10 0,00 €
K0359.125Bbloqueável253842501305158,51336063973M10 0,00 €
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33