DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento não temperado:
Bucha roscada e pino de guia fabricados em aço de usinagem fácil.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não temperado:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.
Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.
Trava rosca em poliamida azul.
Versão:Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo cinza escuro RAL7021.
Trava rosca azul.Indicação:A trava rosca é um revestimento fixador de poliamida que é aplicado seletivamente (ponto).Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores K0665.
Kits de fixação para peças de paredes finas K2146.Particularidades: