- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Posicionadores com mola
- Pinos de retenção
- K2047
Pinos de retenção em aço ou em aço inoxidável com ilhó de fixação em plástico
- K1502
Pinos de retenção em aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e controle remoto
- K2042
Distribuidor de cabos Bowden para pinos para retenção/travamento com controle remoto
- K2116
Cabos Bowden para pinos de retenção com controle remoto
- K2023
Cabos de arame com extremidade da peça
- K2024
Coberturas de cabos com tubo interno
- K2025
Mangas de terminal
- K2026
Parafusos de ajuste
- K2027
Bocal de parafuso de aperto com pino roscado
- K1584
Pinos de retenção em aço ou aço inoxidável com alavanca excêntrica de plástico
- K2109
Pinos de retenção em aço ou aço inoxidável versão curta, com alavanca excêntrica de plástico
- K1744
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico, sensor de monitoramento de condição e cabo
- K1495
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com sensor de monitoramento de condição e manípulo de cabeça cogumelo plástico
- K1845
Base magnética para antenas com conexão Wireless
- K1846
Cabo de extensão para antenas WLAN
- K0338
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico
- K1096
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e trava rosca
- K1149
Pinos de retenção de aço com manípulo de cabeça cogumelo plástico e marcação de travamento
- K1213
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e trava
- K0630
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e pino de guia para travamento prolongado
- K2000
Pino para travamento em miniatura de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico
- K2001
Pinos de retenção em miniatura de Zamak com manípulo de cabeça cogumelo plástico e flange de aparafusamento
- K0631
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, versão curta, com manípulo de cabeça cogumelo plástico
- K1097
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, versão curta, com manípulo de cabeça cogumelo plástico e trava rosca
- K1698
Pinos de retenção de aço inoxidável para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT® com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável
- K0632
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável
- K2194
Versão curta do pino de retenção em aço inoxidável com cabeça cogumelo em aço inoxidável
- K0735
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável para peças com paredes finas, com manípulo de cabeça cogumelo plástico
- K0339
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico, com tampa
- K0747
Pinos de retenção ECO de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico
- K0635
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com anel de tração de aço inoxidável
- K0346
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável na versão lisa, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico
- K0347
Pino de retenção em aço ou aço inoxidável, versão lisa, sem colar, com cabeça cogumelo de plástico, com tampa
- K0636
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável na versão lisa, sem colar, com anel de tração de aço inoxidável
- K1839
Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável com sensor de condição
- K1840
Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável para sensor de condição
- K1290
Buchas de posicionamento para pinos de retenção
- K0665
Anéis distanciadores aço inoxidável
- K2146
Kits de elementos de fixação de aço ou aço inoxidável para peças de parede fina
- K0736
Bucha cônica de aço ou aço inoxidável para pinos de retenção premium
- K0736
Pinos de retenção versão Premium de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e pino de guia para travamento cilíndrico
- K0736
Bucha cilíndrica de aço ou aço inoxidável para pinos de retenção premium
- K0736
Pinos de retenção versão Premium de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e pino de guia para travamento cônico
- K1300
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico, proteção contra torção e ponta chanfrada
- K1124
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo em T
- K0359
Pinos de retenção de alta precisão com manípulo bola plástico e pino de travamento cônico
- K0360
Bucha cônica de aço para pinos de retenção de precisão
- K0361
Pinos de retenção de alta precisão de aço com manípulo bola plástico e pino de travamento cilíndrico
- K0362
Bucha cilíndrica de aço para pinos de retenção de precisão
- K1833
Pinos de retenção de aço com acionamento por rotação, botão giratório plástico e pino de guia para travamento cônico
- K1834
Pinos de retenção de aço com acionamento por rotação, botão giratório plástico e pino de guia para travamento cônico
- K1835
Buchas de aço cônicas
- K1098
Pinos de retenção modelo ECO de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e trava rosca
- K0748
Pinos de retenção ECO de aço ou aço inoxidável, versão curta, com manípulo de cabeça cogumelo plástico
- K0340
Pinos de retenção de aço com gancho de tração
- K0341
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com pino roscado
- K0342
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com anel de tração de aço inoxidável
- K0343
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico
- K0633
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico e pino de guia para travamento prolongado
- K0634
Pinos de retenção de aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável.
- K0344
Pino de retenção em aço ou aço inoxidável, sem colar, com cabeça cogumelo de plástico, com tampa
- K2202
Pino de retenção pneumático de aço inoxidável
- K1116
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável pneumáticos
- K2203
Sensor de campo magnético
- K2204
Suporte para sensor com ranhura em T para cilindro redondo
- K0344
Disco suporte de aparafusamento
- K0345
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com pino roscado
- K1582
Manípulos para processos de operação, fixação e travamento de aço com manípulo em estrela plástico
- K1583
Manípulos para processos de operação, fixação e travamento de aço com manípulo em estrela plástico e detector de travamento ótico
- K0245
Pinos de retenção com manípulo de cinco pontas
- Trava
- Pinos de bloqueio esférico
- Pinos de encaixe
- Cabos de segurança anti perda, correntes de esferas
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0346_MPinos de retenção de aço ou aço inoxidável na versão lisa, sem... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha 1.0403 soldável.
Pino de guia para travamento com classe de resistência 5.8.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha 1.4301 soldável.
Pino de guia para travamento 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha 1.4301 soldável.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro. Versão:Versão em aço: Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável: Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento. Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento. Indicação:Caso o pino de retenção seja soldado, a bucha deveria ser agrafada para que a mola não seja termicamente danificada devido a temperaturas mais altas.Sob consulta:Versões especiais. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Superfície Corpo básico | D | D1 | D2 | L | L1 | Curso S | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0346.2004 | M | aço | peça endurecida | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 |  | | 0,00 € | | K0346.2105 | M | aço | peça endurecida | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | K0346.2206 | M | aço | peça endurecida | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | K0346.2308 | M | aço | peça endurecida | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K0346.2410 | M | aço | peça endurecida | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | K0346.02004 | M | aço inoxidável | peça endurecida | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 |  | | 0,00 € | | K0346.02105 | M | aço inoxidável | peça endurecida | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | K0346.02206 | M | aço inoxidável | peça endurecida | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | K0346.02308 | M | aço inoxidável | peça endurecida | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K0346.02410 | M | aço inoxidável | peça endurecida | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | K0346.12004 | M | aço inoxidável | peça não endurecida | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 |  | | 0,00 € | | K0346.12105 | M | aço inoxidável | peça não endurecida | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | K0346.12206 | M | aço inoxidável | peça não endurecida | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | K0346.12308 | M | aço inoxidável | peça não endurecida | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K0346.12410 | M | aço inoxidável | peça não endurecida | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|