- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Parafusos, porcas e arruelas
- K0756
Parafusos com haste transversal e manípulo fixo ou solto, DIN 6304 e DIN 6306
- K0584
Elementos de reforço para o aumento da força de fixação
- K1798
Tampas de cobertura de alumínio para furos e cabeças de parafusos com sextavado interno
- K1418
Parafusos olhais DIN 444 forma B com rosca longa
- K2184
Parafusos olhais tipo 48 de aço ou aço inoxidável
- K2185
Ganchos com rosca dos tipos 11E e 4E de aço
- K1960
Barras roscadas em aço ou aço inoxidável DIN 976-1
- K0708
Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO 10642
- K1159
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno roscado até a cabeça DIN 912
- K0869
Parafuso cilíndrico com sextavado interno DIN EN ISO 4762, com trava rosca
- K0869
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN EN ISO 4762 ampliada, aço ou aço inoxidável
- K1160
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno cabeça baixa DIN 6912
- K0396
Parafusos olhais DIN 444 forma B
- K0404
Pinos roscados com bloqueio de aparafusamento adesivo
- K0405
Conjuntos de pinos roscados com bloqueio de aparafusamento adesivo
- K0755
Porcas com haste transversal com manípulo fixo ou solto DIN 6305 e DIN 6307
- K0697
Parafusos prisioneiros DIN 6379
- K1910
Parafusos prisioneiros
- K0698
Parafusos para ranhuras em T DIN 787
- K0699
Parafusos para ranhuras em T DIN 787, 12.9
- K0870
Parafusos sextavados com eixo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Parafusos sextavados DIN 933/ISO 4017
- K1161
Parafusos sextavados com flange DIN EN 1665
- K1796
Parafusos Allen com cabeça abaulada DIN EN ISO 7380
- K1493
Porcas cegas em aço inoxidável com flange para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®
- K1327
Parafusos sextavados com colar para a linha Hygienic USIT® anel de vedação e arruela Freudenberg Process Seals
- K1492
Parafusos sextavados em aço inoxidável com colar para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®
- K1595
Parafusos sextavados em aço inoxidável com flange e anéis de vedação e arruelas para conjunto Hygienic USIT®
- K1594
Porcas calota flangeadas em aço inoxidável e anéis de vedação e arruelas para o conjunto Hygienic USIT®
- K1491
Anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®
- K1647
Parafusos sextavados de aço inoxidável com anel de vedação no modelo Hygienic DESIGN
- K1648
Porcas sextavados de aço inoxidável com anel de vedação no modelo Hygienic DESIGN
- K1822
Bucha espaçadora em aço inoxidável com anel de vedação com Hygienic DESIGN
- K2153
Espaçador ajustável em aço inoxidável com anel de vedação em Hygienic DESIGN
- K1649
Anéis de vedação no modelo Hygienic DESIGN
- K1329
Parafuso de cabeça esférica no modelo Hygienic DESIGN
- K1411
Parafusos sextavados em aço inoxidável no modelo Hygienic DESIGN
- K1330
Parafusos sextavados com haste fina no modelo Hygienic DESIGN
- K1332
Porcas cegas compactas no modelo Hygienic DESIGN
- K0700
Porcas sextavadas, forma baixa DIN 439 / ISO 4035
- K2314
Porcas quadradas DIN 557
- K2315
Porcas quadradas, perfil baixo DIN 562
- K1145
Porcas sextavadas DIN 934
- K2348
Porcas hexagonais semelhantes à DIN 934
- K1147
Porcas sextavadas com elemento de travamento em poliamida forma alta, DIN 982 ampliada
- K1148
Porcas sextavadas com elemento de travamento em poliamida forma baixa, DIN 985 ampliada
- K1146
Porcas sextavadas com peça de aperto DIN 980 ampliada
- K1797
Porcas sextavadas com flange DIN 6923 / EN 1661 ampliada
- K2030
Tampas de plástico para porcas e parafusos sextavados
- K0701
Porcas sextavadas flangeadas altura 1,5xD DIN 6331 ampliada
- K0702
Porcas sextavadas altura 1,5xD DIN 6330 ampliada
- K0794
Porcas sextavadas com assento esférico
- K1800
Porcas calotas sextavadas com forma alta de acordo com a norma DIN 1587, aço ou aço inoxidável
- K1801
Porcas calotas sextavadas com forma baixa de acordo com a norma DIN 917, aço ou aço inoxidável
- K1917
Porcas ranhuradas DIN 1804
- K2060
Porcas ranhuradas DIN 981 em aço ou aço inoxidável
- K2063
Chapa de segurança de aço ou aço inoxidável DIN 5406
- K2062
Arruelas de segurança de aço DIN 462
- K2059
Porcas ranhuradas de aço DIN 70852
- K2061
Arruelas de segurança de aço DIN 70952
- K1918
Porcas ranhuradas com Elastic-Stopp
- K0868
Arruelas em versão média DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Arruelas DIN 433 em aço ou aço inoxidável
- K1150
Arruelas lisas de abas largas DIN 9021
- K1151
Arruelas compensadoras DIN 988
- K1968
Arruelas para parafusos com buchas de fixação pesadas DIN 7349
- K0867
Arruelas reforçadas para tornos de bancada de aço ou alumínio DIN 6340
- K1526
Arruelas em plástico sem risco de perda
- K1938
Anéis de retenção para eixos DIN 471
- K1939
Anéis de retenção para furos DIN 472
- K1940
Aneis de retenção para eixos DIN 6799
- K2231
Travas KL de aço
- K2232
Travas SL de aço
- K0730
Arruelas para dispositivos DIN 6372 ampliada
- K0703
Ganchos de aperto para dispositivos DIN 6371
- K0704
Parafusos de cabeça chata com fenda e encaixe DIN 923
- K0705
Parafusos de ajuste com corpo retificado semelhantes à norma ISO 7379
- K0706
Parafusos de ajuste sextavados com espiga roscada longa semelhante à DIN 609
- K2183
Pinos de guia cônicos ISO 2339 de aço ou aço inoxidável forma B
- K1908
Pinos cilíndricos (pinos de guia) DIN 6325
- K2013
Pinos cilíndricos ISO 2338
- K1909
Pinos cilíndricos com rosca interna (pinos de guia) DIN EN ISO 8735
- K0707
Pinos roscados com sextavado interno e ponta cônica DIN EN ISO 4026
- K0797
Pino roscado com sextavado interno e ponta DIN EN ISO 4027
- K2052
Pino roscado com sextavado interno e pino DIN EN ISO 4028
- Encaixes roscados
- Buchas de guia para brocas
- Conectores para perfis e sistemas de perfis
- Anéis de ajuste, anéis de aperto e cubos de aperto
- Acessórios para elementos para máquinas bem como elementos para dispositivos
- Acoplamentos
- Vedações
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K1160_STParafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, cabeça... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Aço com classe de resistência 8.8, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado. Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Classe de resistência | Superfície Corpo básico | D | L | DK | K | Ls mín. | Comp. máx. | D1 | SW | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1160.04X10 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 0,00 € | | K1160.04X12 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 0,00 € | | K1160.04X16 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 0,00 € | | K1160.04X20 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 0,00 € | | K1160.04X25 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 0,00 € | | K1160.05X10 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 0,00 € | | K1160.05X12 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 0,00 € | | K1160.05X16 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 0,00 € | | K1160.05X20 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 0,00 € | | K1160.05X25 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 0,00 € | | K1160.05X30 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 0,00 € | | K1160.06X10 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.06X12 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.06X16 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.06X20 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.06X25 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.06X30 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.06X35 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.06X40 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.06X45 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.06X50 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.06X60 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.08X10 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.08X12 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.08X16 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.08X20 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.08X25 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.08X30 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.08X35 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.08X40 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.08X45 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.08X50 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.08X60 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.08X70 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.08X80 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 80 | 13 | 5 | 51,75 | 58 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.10X20 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.10X25 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.10X30 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.10X35 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.10X40 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.10X45 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.10X50 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.10X60 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.10X70 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.10X80 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 80 | 16 | 6,5 | 46,5 | 54 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.10X90 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 90 | 16 | 6,5 | 56,5 | 64 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.10X100 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 100 | 16 | 6,5 | 66,5 | 65 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.12X20 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.12X25 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.12X30 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.12X35 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.12X40 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.12X45 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.12X50 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.12X60 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.12X70 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.12X80 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 80 | 18 | 7,5 | 41,5 | 50 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.12X90 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 90 | 18 | 7,5 | 51,5 | 60 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.12X100 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 100 | 18 | 7,5 | 61,5 | 70 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.12X110 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 110 | 18 | 7,5 | 71,5 | 80 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.12X120 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 120 | 18 | 7,5 | 81,5 | 90 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.16X30 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.16X35 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.16X40 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.16X45 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.16X50 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.16X60 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.16X70 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.16X80 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.16X90 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 90 | 24 | 10 | 42 | 52 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.16X100 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 100 | 24 | 10 | 52 | 62 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.16X110 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 110 | 24 | 10 | 62 | 72 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.16X120 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 120 | 24 | 10 | 72 | 82 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.20X40 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.20X45 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 45 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.20X50 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.20X60 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.20X70 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.20X80 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 80 | 30 | 12 | 21,5 | 34 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.20X90 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 90 | 30 | 12 | 31,5 | 44 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.20X100 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 100 | 30 | 12 | 41,5 | 54 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.20X110 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 110 | 30 | 12 | 51,5 | 64 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.20X120 | aço | 8.8 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 120 | 30 | 12 | 61,5 | 74 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.404X10 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 0,00 € | | K1160.404X12 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 0,00 € | | K1160.404X16 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 0,00 € | | K1160.404X20 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 0,00 € | | K1160.404X25 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 0,00 € | | K1160.405X10 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 0,00 € | | K1160.405X12 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 0,00 € | | K1160.405X16 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 0,00 € | | K1160.405X20 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 0,00 € | | K1160.405X25 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 0,00 € | | K1160.405X30 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 0,00 € | | K1160.406X10 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.406X12 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.406X16 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.406X20 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.406X25 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.406X30 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.406X35 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.406X40 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.406X45 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.406X50 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.406X60 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.408X10 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.408X12 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.408X16 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.408X20 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.408X25 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.408X30 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.408X35 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.408X40 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.408X45 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.408X50 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.408X60 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.408X70 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.408X80 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M8 | 80 | 13 | 5 | 51,75 | 58 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.410X20 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.410X25 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.410X30 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.410X35 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.410X40 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.410X45 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.410X50 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.410X60 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.410X70 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.410X80 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 80 | 16 | 6,5 | 46,5 | 54 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.410X90 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 90 | 16 | 6,5 | 56,5 | 64 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.410X100 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M10 | 100 | 16 | 6,5 | 66,5 | 74 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.412X20 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.412X25 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.412X30 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.412X35 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.412X40 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.412X45 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.412X50 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.412X60 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.412X70 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.412X80 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 80 | 18 | 7,5 | 41,5 | 50 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.412X90 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 90 | 18 | 7,5 | 51,5 | 60 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.412X100 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 100 | 18 | 7,5 | 61,5 | 70 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.412X110 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 110 | 18 | 7,5 | 71,5 | 80 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.412X120 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M12 | 120 | 18 | 7,5 | 81,5 | 90 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.416X30 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.416X35 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.416X40 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.416X45 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.416X50 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.416X60 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.416X70 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.416X80 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.416X90 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 90 | 24 | 10 | 42 | 52 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.416X100 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 100 | 24 | 10 | 52 | 62 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.416X110 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 110 | 24 | 10 | 62 | 72 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.416X120 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M16 | 120 | 24 | 10 | 72 | 82 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.420X40 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.420X45 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 45 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.420X50 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.420X60 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.420X70 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.420X80 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 80 | 30 | 12 | 21,5 | 34 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.420X90 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 90 | 30 | 12 | 31,5 | 44 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.420X100 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 100 | 30 | 12 | 41,5 | 54 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.420X110 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 110 | 30 | 12 | 51,5 | 64 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.420X120 | aço | 8.8 | galvanizada com zinco | M20 | 120 | 30 | 12 | 61,5 | 74 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.306X10 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.306X12 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.306X16 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.306X20 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.306X25 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.306X30 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.306X35 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.306X40 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,00 € | | K1160.308X16 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.308X20 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.308X30 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.308X35 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.308X40 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.308X45 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.308X50 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.308X60 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 0,00 € | | K1160.310X20 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.310X25 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.310X35 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.310X40 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.310X45 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.310X50 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.310X60 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 0,00 € | | K1160.312X25 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.312X35 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.312X45 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.312X50 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.312X60 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 0,00 € | | K1160.316X30 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.316X35 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.316X40 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.316X45 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.316X60 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.316X50 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.316X70 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.316X80 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 0,00 € | | K1160.320X40 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.320X50 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.320X60 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | | K1160.320X70 | aço | 10.9 | superfície sem tratamento (preto) | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|