- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Parafusos, porcas e arruelas
- K0756
Parafusos com haste transversal e manípulo fixo ou solto, DIN 6304 e DIN 6306
- K0584
Elementos de reforço para o aumento da força de fixação
- K1798
Tampas de cobertura de alumínio para furos e cabeças de parafusos com sextavado interno
- K1418
Parafusos olhais DIN 444 forma B com rosca longa
- K2184
Parafusos olhais tipo 48 de aço ou aço inoxidável
- K2185
Ganchos com rosca dos tipos 11E e 4E de aço
- K1960
Barras roscadas em aço ou aço inoxidável DIN 976-1
- K0708
Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO 10642
- K1159
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno roscado até a cabeça DIN 912
- K0869
Parafuso cilíndrico com sextavado interno DIN EN ISO 4762, com trava rosca
- K0869
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN EN ISO 4762 ampliada, aço ou aço inoxidável
- K1160
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno cabeça baixa DIN 6912
- K0396
Parafusos olhais DIN 444 forma B
- K0404
Pinos roscados com bloqueio de aparafusamento adesivo
- K0405
Conjuntos de pinos roscados com bloqueio de aparafusamento adesivo
- K0755
Porcas com haste transversal com manípulo fixo ou solto DIN 6305 e DIN 6307
- K0697
Parafusos prisioneiros DIN 6379
- K1910
Parafusos prisioneiros
- K0698
Parafusos para ranhuras em T DIN 787
- K0699
Parafusos para ranhuras em T DIN 787, 12.9
- K0870
Parafusos sextavados com eixo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Parafusos sextavados DIN 933/ISO 4017
- K1161
Parafusos sextavados com flange DIN EN 1665
- K1796
Parafusos Allen com cabeça abaulada DIN EN ISO 7380
- K1493
Porcas cegas em aço inoxidável com flange para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®
- K1327
Parafusos sextavados com colar para a linha Hygienic USIT® anel de vedação e arruela Freudenberg Process Seals
- K1492
Parafusos sextavados em aço inoxidável com colar para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®
- K1595
Parafusos sextavados em aço inoxidável com flange e anéis de vedação e arruelas para conjunto Hygienic USIT®
- K1594
Porcas calota flangeadas em aço inoxidável e anéis de vedação e arruelas para o conjunto Hygienic USIT®
- K1491
Anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®
- K1647
Parafusos sextavados de aço inoxidável com anel de vedação no modelo Hygienic DESIGN
- K1648
Porcas sextavados de aço inoxidável com anel de vedação no modelo Hygienic DESIGN
- K1822
Bucha espaçadora em aço inoxidável com anel de vedação com Hygienic DESIGN
- K2153
Espaçador ajustável em aço inoxidável com anel de vedação em Hygienic DESIGN
- K1649
Anéis de vedação no modelo Hygienic DESIGN
- K1329
Parafuso de cabeça esférica no modelo Hygienic DESIGN
- K1411
Parafusos sextavados em aço inoxidável no modelo Hygienic DESIGN
- K1330
Parafusos sextavados com haste fina no modelo Hygienic DESIGN
- K1332
Porcas cegas compactas no modelo Hygienic DESIGN
- K0700
Porcas sextavadas, forma baixa DIN 439 / ISO 4035
- K2314
Porcas quadradas DIN 557
- K2315
Porcas quadradas, perfil baixo DIN 562
- K1145
Porcas sextavadas DIN 934
- K1147
Porcas sextavadas com elemento de travamento em poliamida forma alta, DIN 982 ampliada
- K1148
Porcas sextavadas com elemento de travamento em poliamida forma baixa, DIN 985 ampliada
- K1146
Porcas sextavadas com peça de aperto DIN 980 ampliada
- K1797
Porcas sextavadas com flange DIN 6923 / EN 1661 ampliada
- K2030
Tampas de plástico para porcas e parafusos sextavados
- K0701
Porcas sextavadas flangeadas altura 1,5xD DIN 6331 ampliada
- K0702
Porcas sextavadas altura 1,5xD DIN 6330 ampliada
- K0794
Porcas sextavadas com assento esférico
- K1800
Porcas calotas sextavadas com forma alta de acordo com a norma DIN 1587, aço ou aço inoxidável
- K1801
Porcas calotas sextavadas com forma baixa de acordo com a norma DIN 917, aço ou aço inoxidável
- K1917
Porcas ranhuradas DIN 1804
- K2060
Porcas ranhuradas DIN 981 em aço ou aço inoxidável
- K2063
Chapa de segurança de aço ou aço inoxidável DIN 5406
- K2062
Arruelas de segurança de aço DIN 462
- K2059
Porcas ranhuradas de aço DIN 70852
- K2061
Arruelas de segurança de aço DIN 70952
- K1918
Porcas ranhuradas com Elastic-Stopp
- K0868
Arruelas em versão média DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Arruelas DIN 433 em aço ou aço inoxidável
- K1150
Arruelas lisas de abas largas DIN 9021
- K1151
Arruelas compensadoras DIN 988
- K1968
Arruelas para parafusos com buchas de fixação pesadas DIN 7349
- K0867
Arruelas reforçadas para tornos de bancada de aço ou alumínio DIN 6340
- K1526
Arruelas em plástico sem risco de perda
- K1938
Anéis de retenção para eixos DIN 471
- K1939
Anéis de retenção para furos DIN 472
- K1940
Aneis de retenção para eixos DIN 6799
- K2231
Travas KL de aço
- K2232
Travas SL de aço
- K0730
Arruelas para dispositivos DIN 6372 ampliada
- K0703
Ganchos de aperto para dispositivos DIN 6371
- K0704
Parafusos de cabeça chata com fenda e encaixe DIN 923
- K0705
Parafusos de ajuste com corpo retificado semelhantes à norma ISO 7379
- K0706
Parafusos de ajuste sextavados com espiga roscada longa semelhante à DIN 609
- K2183
Pinos de guia cônicos ISO 2339 de aço ou aço inoxidável forma B
- K1908
Pinos cilíndricos (pinos de guia) DIN 6325
- K2013
Pinos cilíndricos ISO 2338
- K1909
Pinos cilíndricos com rosca interna (pinos de guia) DIN EN ISO 8735
- K0707
Pinos roscados com sextavado interno e ponta cônica DIN EN ISO 4026
- K0797
Pino roscado com sextavado interno e ponta DIN EN ISO 4027
- K2052
Pino roscado com sextavado interno e pino DIN EN ISO 4028
- Encaixes roscados
- Buchas de guia para brocas
- Conectores para perfis e sistemas de perfis
- Anéis de ajuste, anéis de aperto e cubos de aperto
- Acessórios para elementos para máquinas bem como elementos para dispositivos
- Acoplamentos
- Vedações
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K2013Pinos cilíndricos ISO 2338 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço, aço inoxidável ou aço inoxidável A4.Versão:Aço com superfície sem tratamento. Aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Os pinos cilíndricos correspondem à ISO 2338.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D | L | Z1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2013.010X003 | aço | 1 | 3 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.010X004 | aço | 1 | 4 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.010X005 | aço | 1 | 5 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.010X006 | aço | 1 | 6 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.010X008 | aço | 1 | 8 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.010X010 | aço | 1 | 10 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.010X012 | aço | 1 | 12 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.015X003 | aço | 1,5 | 3 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.015X004 | aço | 1,5 | 4 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.015X005 | aço | 1,5 | 5 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.015X006 | aço | 1,5 | 6 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.015X008 | aço | 1,5 | 8 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.015X010 | aço | 1,5 | 10 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.015X012 | aço | 1,5 | 12 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.015X014 | aço | 1,5 | 14 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.015X016 | aço | 1,5 | 16 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.015X018 | aço | 1,5 | 18 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.015X020 | aço | 1,5 | 20 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.020X004 | aço | 2 | 4 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.020X005 | aço | 2 | 5 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.020X006 | aço | 2 | 6 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.020X008 | aço | 2 | 8 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.020X010 | aço | 2 | 10 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.020X012 | aço | 2 | 12 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.020X014 | aço | 2 | 14 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.020X016 | aço | 2 | 16 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.020X018 | aço | 2 | 18 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.020X020 | aço | 2 | 20 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.020X024 | aço | 2 | 24 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.020X028 | aço | 2 | 28 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.020X030 | aço | 2 | 30 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.025X006 | aço | 2,5 | 6 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.025X008 | aço | 2,5 | 8 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.025X010 | aço | 2,5 | 10 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.025X012 | aço | 2,5 | 12 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.025X014 | aço | 2,5 | 14 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.025X016 | aço | 2,5 | 16 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.025X018 | aço | 2,5 | 18 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.025X020 | aço | 2,5 | 20 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.025X024 | aço | 2,5 | 24 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.025X028 | aço | 2,5 | 28 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.025X032 | aço | 2,5 | 32 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.030X005 | aço | 3 | 5 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X006 | aço | 3 | 6 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X008 | aço | 3 | 8 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X010 | aço | 3 | 10 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X012 | aço | 3 | 12 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X014 | aço | 3 | 14 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X016 | aço | 3 | 16 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X018 | aço | 3 | 18 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X020 | aço | 3 | 20 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X024 | aço | 3 | 24 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X028 | aço | 3 | 28 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X030 | aço | 3 | 30 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X032 | aço | 3 | 32 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X036 | aço | 3 | 36 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X040 | aço | 3 | 40 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X045 | aço | 3 | 45 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X050 | aço | 3 | 50 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.040X005 | aço | 4 | 5 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X006 | aço | 4 | 6 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X008 | aço | 4 | 8 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X010 | aço | 4 | 10 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X012 | aço | 4 | 12 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X014 | aço | 4 | 14 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X016 | aço | 4 | 16 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X018 | aço | 4 | 18 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X020 | aço | 4 | 20 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X024 | aço | 4 | 24 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X028 | aço | 4 | 28 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X030 | aço | 4 | 30 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X032 | aço | 4 | 32 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X036 | aço | 4 | 36 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X040 | aço | 4 | 40 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X045 | aço | 4 | 45 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X050 | aço | 4 | 50 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.050X005 | aço | 5 | 5 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X006 | aço | 5 | 6 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X008 | aço | 5 | 8 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X010 | aço | 5 | 10 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X012 | aço | 5 | 12 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X014 | aço | 5 | 14 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X016 | aço | 5 | 16 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X018 | aço | 5 | 18 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X020 | aço | 5 | 20 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X022 | aço | 5 | 22 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X024 | aço | 5 | 24 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X028 | aço | 5 | 28 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X030 | aço | 5 | 30 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X032 | aço | 5 | 32 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X036 | aço | 5 | 36 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X040 | aço | 5 | 40 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X045 | aço | 5 | 45 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X050 | aço | 5 | 50 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X055 | aço | 5 | 55 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X060 | aço | 5 | 60 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.060X006 | aço | 6 | 6 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X008 | aço | 6 | 8 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X010 | aço | 6 | 10 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X012 | aço | 6 | 12 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X014 | aço | 6 | 14 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X016 | aço | 6 | 16 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X018 | aço | 6 | 18 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X020 | aço | 6 | 20 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X022 | aço | 6 | 22 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X024 | aço | 6 | 24 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X028 | aço | 6 | 28 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X030 | aço | 6 | 30 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X032 | aço | 6 | 32 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X036 | aço | 6 | 36 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X040 | aço | 6 | 40 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X045 | aço | 6 | 45 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X050 | aço | 6 | 50 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X060 | aço | 6 | 60 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X070 | aço | 6 | 70 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X080 | aço | 6 | 80 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X090 | aço | 6 | 90 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X100 | aço | 6 | 100 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.080X008 | aço | 8 | 8 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X010 | aço | 8 | 10 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X012 | aço | 8 | 12 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X014 | aço | 8 | 14 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X016 | aço | 8 | 16 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X018 | aço | 8 | 18 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X020 | aço | 8 | 20 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X022 | aço | 8 | 22 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X024 | aço | 8 | 24 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X026 | aço | 8 | 26 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X028 | aço | 8 | 28 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X030 | aço | 8 | 30 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X032 | aço | 8 | 32 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X036 | aço | 8 | 36 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X040 | aço | 8 | 40 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X045 | aço | 8 | 45 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X050 | aço | 8 | 50 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X055 | aço | 8 | 55 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X060 | aço | 8 | 60 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X070 | aço | 8 | 70 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X080 | aço | 8 | 80 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X090 | aço | 8 | 90 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X100 | aço | 8 | 100 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.100X010 | aço | 10 | 10 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X012 | aço | 10 | 12 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X014 | aço | 10 | 14 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X016 | aço | 10 | 16 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X018 | aço | 10 | 18 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X020 | aço | 10 | 20 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X024 | aço | 10 | 24 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X028 | aço | 10 | 28 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X030 | aço | 10 | 30 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X032 | aço | 10 | 32 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X036 | aço | 10 | 36 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X040 | aço | 10 | 40 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X045 | aço | 10 | 45 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X050 | aço | 10 | 50 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X055 | aço | 10 | 55 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X060 | aço | 10 | 60 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X065 | aço | 10 | 65 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X070 | aço | 10 | 70 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X080 | aço | 10 | 80 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X090 | aço | 10 | 90 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X100 | aço | 10 | 100 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.120X012 | aço | 12 | 12 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X014 | aço | 12 | 14 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X016 | aço | 12 | 16 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X018 | aço | 12 | 18 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X020 | aço | 12 | 20 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X024 | aço | 12 | 24 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X028 | aço | 12 | 28 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X030 | aço | 12 | 30 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X032 | aço | 12 | 32 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X036 | aço | 12 | 36 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X040 | aço | 12 | 40 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X045 | aço | 12 | 45 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X050 | aço | 12 | 50 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X055 | aço | 12 | 55 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X060 | aço | 12 | 60 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X070 | aço | 12 | 70 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X080 | aço | 12 | 80 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X090 | aço | 12 | 90 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X100 | aço | 12 | 100 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.160X020 | aço | 16 | 20 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.160X024 | aço | 16 | 24 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.160X028 | aço | 16 | 28 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.160X030 | aço | 16 | 30 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.160X032 | aço | 16 | 32 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.160X036 | aço | 16 | 36 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.160X040 | aço | 16 | 40 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.160X045 | aço | 16 | 45 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.160X050 | aço | 16 | 50 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.160X055 | aço | 16 | 55 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.160X060 | aço | 16 | 60 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.160X070 | aço | 16 | 70 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.160X080 | aço | 16 | 80 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.160X090 | aço | 16 | 90 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.160X100 | aço | 16 | 100 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.160X120 | aço | 16 | 120 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.200X024 | aço | 20 | 24 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2013.200X028 | aço | 20 | 28 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2013.200X030 | aço | 20 | 30 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2013.200X032 | aço | 20 | 32 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2013.200X036 | aço | 20 | 36 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2013.200X040 | aço | 20 | 40 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2013.200X045 | aço | 20 | 45 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2013.200X050 | aço | 20 | 50 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2013.200X055 | aço | 20 | 55 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2013.200X060 | aço | 20 | 60 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2013.200X070 | aço | 20 | 70 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2013.200X080 | aço | 20 | 80 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2013.200X100 | aço | 20 | 100 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2013.200X120 | aço | 20 | 120 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2013.250X040 | aço | 25 | 40 | 4 |  | | 0,00 € | | K2013.250X045 | aço | 25 | 45 | 4 |  | | 0,00 € | | K2013.250X050 | aço | 25 | 50 | 4 |  | | 0,00 € | | K2013.250X055 | aço | 25 | 55 | 4 |  | | 0,00 € | | K2013.250X060 | aço | 25 | 60 | 4 |  | | 0,00 € | | K2013.250X070 | aço | 25 | 70 | 4 |  | | 0,00 € | | K2013.250X080 | aço | 25 | 80 | 4 |  | | 0,00 € | | K2013.250X090 | aço | 25 | 90 | 4 |  | | 0,00 € | | K2013.250X100 | aço | 25 | 100 | 4 |  | | 0,00 € | | K2013.250X120 | aço | 25 | 120 | 4 |  | | 0,00 € | | K2013.300X040 | aço | 30 | 40 | 5 |  | | 0,00 € | | K2013.300X045 | aço | 30 | 45 | 5 |  | | 0,00 € | | K2013.300X050 | aço | 30 | 50 | 5 |  | | 0,00 € | | K2013.300X055 | aço | 30 | 55 | 5 |  | | 0,00 € | | K2013.300X060 | aço | 30 | 60 | 5 |  | | 0,00 € | | K2013.300X070 | aço | 30 | 70 | 5 |  | | 0,00 € | | K2013.300X080 | aço | 30 | 80 | 5 |  | | 0,00 € | | K2013.300X090 | aço | 30 | 90 | 5 |  | | 0,00 € | | K2013.300X100 | aço | 30 | 100 | 5 |  | | 0,00 € | | K2013.300X120 | aço | 30 | 120 | 5 |  | | 0,00 € | | K2013.1010X003 | aço inoxidável | 1 | 3 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1010X004 | aço inoxidável | 1 | 4 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1010X005 | aço inoxidável | 1 | 5 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1010X006 | aço inoxidável | 1 | 6 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1010X008 | aço inoxidável | 1 | 8 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1010X010 | aço inoxidável | 1 | 10 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1010X012 | aço inoxidável | 1 | 12 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1015X003 | aço inoxidável | 1,5 | 3 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.1015X004 | aço inoxidável | 1,5 | 4 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.1015X005 | aço inoxidável | 1,5 | 5 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.1015X006 | aço inoxidável | 1,5 | 6 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.1015X008 | aço inoxidável | 1,5 | 8 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.1015X010 | aço inoxidável | 1,5 | 10 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.1015X012 | aço inoxidável | 1,5 | 12 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.1015X014 | aço inoxidável | 1,5 | 14 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.1015X016 | aço inoxidável | 1,5 | 16 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.1015X018 | aço inoxidável | 1,5 | 18 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.1015X020 | aço inoxidável | 1,5 | 20 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.1020X004 | aço inoxidável | 2 | 4 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.1020X005 | aço inoxidável | 2 | 5 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.1020X006 | aço inoxidável | 2 | 6 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.1020X008 | aço inoxidável | 2 | 8 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.1020X010 | aço inoxidável | 2 | 10 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.1020X012 | aço inoxidável | 2 | 12 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.1020X014 | aço inoxidável | 2 | 14 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.1020X016 | aço inoxidável | 2 | 16 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.1020X018 | aço inoxidável | 2 | 18 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.1020X020 | aço inoxidável | 2 | 20 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.1025X006 | aço inoxidável | 2,5 | 6 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.1025X008 | aço inoxidável | 2,5 | 8 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.1025X010 | aço inoxidável | 2,5 | 10 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.1025X012 | aço inoxidável | 2,5 | 12 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.1025X014 | aço inoxidável | 2,5 | 14 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.1025X016 | aço inoxidável | 2,5 | 16 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.1025X018 | aço inoxidável | 2,5 | 18 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.1025X020 | aço inoxidável | 2,5 | 20 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.1025X024 | aço inoxidável | 2,5 | 24 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X005 | aço inoxidável | 3 | 5 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X006 | aço inoxidável | 3 | 6 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X008 | aço inoxidável | 3 | 8 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X010 | aço inoxidável | 3 | 10 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X012 | aço inoxidável | 3 | 12 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X014 | aço inoxidável | 3 | 14 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X016 | aço inoxidável | 3 | 16 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X018 | aço inoxidável | 3 | 18 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X020 | aço inoxidável | 3 | 20 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X024 | aço inoxidável | 3 | 24 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X028 | aço inoxidável | 3 | 28 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X030 | aço inoxidável | 3 | 30 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X032 | aço inoxidável | 3 | 32 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X040 | aço inoxidável | 3 | 40 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X045 | aço inoxidável | 3 | 45 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X050 | aço inoxidável | 3 | 50 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X060 | aço inoxidável | 3 | 60 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X005 | aço inoxidável | 4 | 5 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X006 | aço inoxidável | 4 | 6 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X008 | aço inoxidável | 4 | 8 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X010 | aço inoxidável | 4 | 10 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X012 | aço inoxidável | 4 | 12 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X014 | aço inoxidável | 4 | 14 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X016 | aço inoxidável | 4 | 16 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X018 | aço inoxidável | 4 | 18 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X020 | aço inoxidável | 4 | 20 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X024 | aço inoxidável | 4 | 24 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X026 | aço inoxidável | 4 | 26 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X028 | aço inoxidável | 4 | 28 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X032 | aço inoxidável | 4 | 32 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X036 | aço inoxidável | 4 | 36 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X040 | aço inoxidável | 4 | 40 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X050 | aço inoxidável | 4 | 50 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X060 | aço inoxidável | 4 | 60 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X005 | aço inoxidável | 5 | 5 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X006 | aço inoxidável | 5 | 6 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X008 | aço inoxidável | 5 | 8 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X010 | aço inoxidável | 5 | 10 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X012 | aço inoxidável | 5 | 12 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X014 | aço inoxidável | 5 | 14 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X016 | aço inoxidável | 5 | 16 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X018 | aço inoxidável | 5 | 18 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X020 | aço inoxidável | 5 | 20 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X024 | aço inoxidável | 5 | 24 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X028 | aço inoxidável | 5 | 28 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X030 | aço inoxidável | 5 | 30 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X032 | aço inoxidável | 5 | 32 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X036 | aço inoxidável | 5 | 36 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X040 | aço inoxidável | 5 | 40 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X045 | aço inoxidável | 5 | 45 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X050 | aço inoxidável | 5 | 50 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X006 | aço inoxidável | 6 | 6 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X008 | aço inoxidável | 6 | 8 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X010 | aço inoxidável | 6 | 10 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X012 | aço inoxidável | 6 | 12 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X014 | aço inoxidável | 6 | 14 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X016 | aço inoxidável | 6 | 16 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X018 | aço inoxidável | 6 | 18 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X020 | aço inoxidável | 6 | 20 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X024 | aço inoxidável | 6 | 24 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X028 | aço inoxidável | 6 | 28 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X030 | aço inoxidável | 6 | 30 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X032 | aço inoxidável | 6 | 32 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X036 | aço inoxidável | 6 | 36 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X040 | aço inoxidável | 6 | 40 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X045 | aço inoxidável | 6 | 45 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X050 | aço inoxidável | 6 | 50 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X055 | aço inoxidável | 6 | 55 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X060 | aço inoxidável | 6 | 60 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X010 | aço inoxidável | 8 | 10 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X012 | aço inoxidável | 8 | 12 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X014 | aço inoxidável | 8 | 14 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X016 | aço inoxidável | 8 | 16 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X018 | aço inoxidável | 8 | 18 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X020 | aço inoxidável | 8 | 20 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X022 | aço inoxidável | 8 | 22 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X024 | aço inoxidável | 8 | 24 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X028 | aço inoxidável | 8 | 28 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X030 | aço inoxidável | 8 | 30 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X032 | aço inoxidável | 8 | 32 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X036 | aço inoxidável | 8 | 36 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X040 | aço inoxidável | 8 | 40 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X045 | aço inoxidável | 8 | 45 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X050 | aço inoxidável | 8 | 50 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X055 | aço inoxidável | 8 | 55 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X060 | aço inoxidável | 8 | 60 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X070 | aço inoxidável | 8 | 70 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X080 | aço inoxidável | 8 | 80 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X090 | aço inoxidável | 8 | 90 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X010 | aço inoxidável | 10 | 10 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X012 | aço inoxidável | 10 | 12 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X014 | aço inoxidável | 10 | 14 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X016 | aço inoxidável | 10 | 16 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X018 | aço inoxidável | 10 | 18 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X020 | aço inoxidável | 10 | 20 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X024 | aço inoxidável | 10 | 24 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X028 | aço inoxidável | 10 | 28 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X032 | aço inoxidável | 10 | 32 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X036 | aço inoxidável | 10 | 36 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X040 | aço inoxidável | 10 | 40 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X045 | aço inoxidável | 10 | 45 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X050 | aço inoxidável | 10 | 50 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X055 | aço inoxidável | 10 | 55 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X060 | aço inoxidável | 10 | 60 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X070 | aço inoxidável | 10 | 70 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X080 | aço inoxidável | 10 | 80 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X090 | aço inoxidável | 10 | 90 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X100 | aço inoxidável | 10 | 100 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1120X016 | aço inoxidável | 12 | 16 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1120X018 | aço inoxidável | 12 | 18 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1120X020 | aço inoxidável | 12 | 20 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1120X024 | aço inoxidável | 12 | 24 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1120X030 | aço inoxidável | 12 | 30 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1120X032 | aço inoxidável | 12 | 32 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1120X040 | aço inoxidável | 12 | 40 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1120X045 | aço inoxidável | 12 | 45 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1120X050 | aço inoxidável | 12 | 50 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1120X055 | aço inoxidável | 12 | 55 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1120X060 | aço inoxidável | 12 | 60 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1120X070 | aço inoxidável | 12 | 70 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1120X080 | aço inoxidável | 12 | 80 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1120X090 | aço inoxidável | 12 | 90 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1120X100 | aço inoxidável | 12 | 100 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1160X020 | aço inoxidável | 16 | 20 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.1160X024 | aço inoxidável | 16 | 24 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.1160X028 | aço inoxidável | 16 | 28 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.1160X032 | aço inoxidável | 16 | 32 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.1160X036 | aço inoxidável | 16 | 36 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.1160X040 | aço inoxidável | 16 | 40 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.1160X045 | aço inoxidável | 16 | 45 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.1160X050 | aço inoxidável | 16 | 50 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.1160X055 | aço inoxidável | 16 | 55 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.1160X060 | aço inoxidável | 16 | 60 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.1160X070 | aço inoxidável | 16 | 70 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.1160X080 | aço inoxidável | 16 | 80 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.1160X090 | aço inoxidável | 16 | 90 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.1160X100 | aço inoxidável | 16 | 100 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.6010X003 | aço inoxidável A4 | 1 | 3 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6010X004 | aço inoxidável A4 | 1 | 4 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6010X005 | aço inoxidável A4 | 1 | 5 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6010X006 | aço inoxidável A4 | 1 | 6 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6010X008 | aço inoxidável A4 | 1 | 8 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6010X010 | aço inoxidável A4 | 1 | 10 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6010X012 | aço inoxidável A4 | 1 | 12 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6015X004 | aço inoxidável A4 | 1,5 | 4 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.6015X005 | aço inoxidável A4 | 1,5 | 5 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.6015X006 | aço inoxidável A4 | 1,5 | 6 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.6015X008 | aço inoxidável A4 | 1,5 | 8 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.6015X010 | aço inoxidável A4 | 1,5 | 10 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.6015X012 | aço inoxidável A4 | 1,5 | 12 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.6015X014 | aço inoxidável A4 | 1,5 | 14 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.6015X016 | aço inoxidável A4 | 1,5 | 16 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.6015X018 | aço inoxidável A4 | 1,5 | 18 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.6015X020 | aço inoxidável A4 | 1,5 | 20 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.6020X005 | aço inoxidável A4 | 2 | 5 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.6020X006 | aço inoxidável A4 | 2 | 6 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.6020X008 | aço inoxidável A4 | 2 | 8 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.6020X010 | aço inoxidável A4 | 2 | 10 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.6020X012 | aço inoxidável A4 | 2 | 12 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.6020X014 | aço inoxidável A4 | 2 | 14 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.6020X016 | aço inoxidável A4 | 2 | 16 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.6020X018 | aço inoxidável A4 | 2 | 18 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.6020X020 | aço inoxidável A4 | 2 | 20 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.6020X024 | aço inoxidável A4 | 2 | 24 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.6025X006 | aço inoxidável A4 | 2,5 | 6 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.6025X008 | aço inoxidável A4 | 2,5 | 8 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.6025X010 | aço inoxidável A4 | 2,5 | 10 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.6025X012 | aço inoxidável A4 | 2,5 | 12 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.6025X014 | aço inoxidável A4 | 2,5 | 14 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.6025X016 | aço inoxidável A4 | 2,5 | 16 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.6025X018 | aço inoxidável A4 | 2,5 | 18 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.6025X020 | aço inoxidável A4 | 2,5 | 20 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.6025X024 | aço inoxidável A4 | 2,5 | 24 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.6030X005 | aço inoxidável A4 | 3 | 5 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6030X006 | aço inoxidável A4 | 3 | 6 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6030X008 | aço inoxidável A4 | 3 | 8 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6030X010 | aço inoxidável A4 | 3 | 10 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6030X012 | aço inoxidável A4 | 3 | 12 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6030X014 | aço inoxidável A4 | 3 | 14 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6030X016 | aço inoxidável A4 | 3 | 16 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6030X018 | aço inoxidável A4 | 3 | 18 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6030X020 | aço inoxidável A4 | 3 | 20 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6030X024 | aço inoxidável A4 | 3 | 24 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6030X028 | aço inoxidável A4 | 3 | 28 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6030X030 | aço inoxidável A4 | 3 | 30 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6030X032 | aço inoxidável A4 | 3 | 32 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6040X006 | aço inoxidável A4 | 4 | 6 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.6040X008 | aço inoxidável A4 | 4 | 8 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.6040X010 | aço inoxidável A4 | 4 | 10 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.6040X012 | aço inoxidável A4 | 4 | 12 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.6040X014 | aço inoxidável A4 | 4 | 14 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.6040X016 | aço inoxidável A4 | 4 | 16 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.6040X018 | aço inoxidável A4 | 4 | 18 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.6040X020 | aço inoxidável A4 | 4 | 20 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.6040X024 | aço inoxidável A4 | 4 | 24 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.6040X028 | aço inoxidável A4 | 4 | 28 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.6040X030 | aço inoxidável A4 | 4 | 30 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.6040X032 | aço inoxidável A4 | 4 | 32 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.6040X036 | aço inoxidável A4 | 4 | 36 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.6040X040 | aço inoxidável A4 | 4 | 40 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X006 | aço inoxidável A4 | 5 | 6 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X008 | aço inoxidável A4 | 5 | 8 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X010 | aço inoxidável A4 | 5 | 10 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X012 | aço inoxidável A4 | 5 | 12 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X014 | aço inoxidável A4 | 5 | 14 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X016 | aço inoxidável A4 | 5 | 16 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X018 | aço inoxidável A4 | 5 | 18 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X020 | aço inoxidável A4 | 5 | 20 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X024 | aço inoxidável A4 | 5 | 24 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X028 | aço inoxidável A4 | 5 | 28 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X030 | aço inoxidável A4 | 5 | 30 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X032 | aço inoxidável A4 | 5 | 32 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X036 | aço inoxidável A4 | 5 | 36 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X040 | aço inoxidável A4 | 5 | 40 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X045 | aço inoxidável A4 | 5 | 45 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X050 | aço inoxidável A4 | 5 | 50 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X008 | aço inoxidável A4 | 6 | 8 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X010 | aço inoxidável A4 | 6 | 10 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X012 | aço inoxidável A4 | 6 | 12 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X014 | aço inoxidável A4 | 6 | 14 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X016 | aço inoxidável A4 | 6 | 16 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X018 | aço inoxidável A4 | 6 | 18 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X020 | aço inoxidável A4 | 6 | 20 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X024 | aço inoxidável A4 | 6 | 24 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X028 | aço inoxidável A4 | 6 | 28 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X032 | aço inoxidável A4 | 6 | 32 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X036 | aço inoxidável A4 | 6 | 36 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X040 | aço inoxidável A4 | 6 | 40 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X045 | aço inoxidável A4 | 6 | 45 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X050 | aço inoxidável A4 | 6 | 50 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X055 | aço inoxidável A4 | 6 | 55 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X060 | aço inoxidável A4 | 6 | 60 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X010 | aço inoxidável A4 | 8 | 10 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X012 | aço inoxidável A4 | 8 | 12 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X014 | aço inoxidável A4 | 8 | 14 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X016 | aço inoxidável A4 | 8 | 16 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X018 | aço inoxidável A4 | 8 | 18 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X020 | aço inoxidável A4 | 8 | 20 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X024 | aço inoxidável A4 | 8 | 24 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X028 | aço inoxidável A4 | 8 | 28 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X030 | aço inoxidável A4 | 8 | 30 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X032 | aço inoxidável A4 | 8 | 32 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X036 | aço inoxidável A4 | 8 | 36 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X040 | aço inoxidável A4 | 8 | 40 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X045 | aço inoxidável A4 | 8 | 45 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X050 | aço inoxidável A4 | 8 | 50 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X060 | aço inoxidável A4 | 8 | 60 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X070 | aço inoxidável A4 | 8 | 70 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X080 | aço inoxidável A4 | 8 | 80 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X012 | aço inoxidável A4 | 10 | 12 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X014 | aço inoxidável A4 | 10 | 14 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X016 | aço inoxidável A4 | 10 | 16 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X018 | aço inoxidável A4 | 10 | 18 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X020 | aço inoxidável A4 | 10 | 20 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X024 | aço inoxidável A4 | 10 | 24 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X028 | aço inoxidável A4 | 10 | 28 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X030 | aço inoxidável A4 | 10 | 30 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X032 | aço inoxidável A4 | 10 | 32 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X036 | aço inoxidável A4 | 10 | 36 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X040 | aço inoxidável A4 | 10 | 40 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X050 | aço inoxidável A4 | 10 | 50 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X055 | aço inoxidável A4 | 10 | 55 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X060 | aço inoxidável A4 | 10 | 60 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X070 | aço inoxidável A4 | 10 | 70 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X080 | aço inoxidável A4 | 10 | 80 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X090 | aço inoxidável A4 | 10 | 90 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X100 | aço inoxidável A4 | 10 | 100 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6120X014 | aço inoxidável A4 | 12 | 14 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6120X016 | aço inoxidável A4 | 12 | 16 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6120X018 | aço inoxidável A4 | 12 | 18 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6120X020 | aço inoxidável A4 | 12 | 20 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6120X024 | aço inoxidável A4 | 12 | 24 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6120X028 | aço inoxidável A4 | 12 | 28 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6120X040 | aço inoxidável A4 | 12 | 40 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6120X050 | aço inoxidável A4 | 12 | 50 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6120X060 | aço inoxidável A4 | 12 | 60 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6120X070 | aço inoxidável A4 | 12 | 70 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6120X080 | aço inoxidável A4 | 12 | 80 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6120X090 | aço inoxidável A4 | 12 | 90 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6120X100 | aço inoxidável A4 | 12 | 100 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6160X020 | aço inoxidável A4 | 16 | 20 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.6160X024 | aço inoxidável A4 | 16 | 24 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.6160X028 | aço inoxidável A4 | 16 | 28 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.6160X032 | aço inoxidável A4 | 16 | 32 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.6160X036 | aço inoxidável A4 | 16 | 36 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.6160X040 | aço inoxidável A4 | 16 | 40 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.6160X045 | aço inoxidável A4 | 16 | 45 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.6160X050 | aço inoxidável A4 | 16 | 50 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.6160X055 | aço inoxidável A4 | 16 | 55 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.6160X060 | aço inoxidável A4 | 16 | 60 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.6160X070 | aço inoxidável A4 | 16 | 70 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.6160X080 | aço inoxidável A4 | 16 | 80 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.6160X090 | aço inoxidável A4 | 16 | 90 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.6160X100 | aço inoxidável A4 | 16 | 100 | 3 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|