|
|
K0867Arruelas reforçadas para tornos de bancada de aço ou alumínio... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou EN AW-7022.Versão:Aço: estampado, prensado plano e temperado com resistência de 1200 - 1400 N/mm², cor preta Aço torneado: brunido Alumínio torneado, anodizado.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Tipo da forma | D1 | D2 | H | para parafuso
| CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0867.06 | aço | - | 6,4 | 17 | 3 | M6 |  | | 0,00 € | | K0867.08 | aço | - | 8,4 | 23 | 4 | M8 |  | | 0,00 € | | K0867.10 | aço | - | 10,5 | 28 | 4 | M10 |  | | 0,00 € | | K0867.12 | aço | - | 13 | 35 | 5 | M12 |  | | 0,00 € | | K0867.14 | aço | - | 15 | 40 | 5 | M14 |  | | 0,00 € | | K0867.22 | aço | - | 23 | 50 | 5,6 | M22 |  | | 0,00 € | | K0867.16 | aço | - | 17 | 45 | 6 | M16 |  | | 0,00 € | | K0867.18 | aço | - | 19 | 45 | 6 | M18 |  | | 0,00 € | | K0867.20 | aço | - | 21 | 50 | 6 | M20 |  | | 0,00 € | | K0867.24 | aço | - | 25 | 60 | 8 | M24 |  | | 0,00 € | | K0867.30 | aço | - | 31 | 68 | 10 | M30 |  | | 0,00 € | | K0867.36 | aço | - | 38 | 80 | 10 | M36 |  | | 0,00 € | | K0867.206 | alumínio | torneada | 6,4 | 17 | 3 | M6 |  | | 0,00 € | | K0867.208 | alumínio | torneada | 8,4 | 23 | 4 | M8 |  | | 0,00 € | | K0867.210 | alumínio | torneada | 10,5 | 28 | 4 | M10 |  | | 0,00 € | | K0867.212 | alumínio | torneada | 13 | 35 | 5 | M12 |  | | 0,00 € | | K0867.214 | alumínio | torneada | 15 | 40 | 5 | M14 |  | | 0,00 € | | K0867.216 | alumínio | torneada | 17 | 45 | 6 | M16 |  | | 0,00 € | | K0867.218 | alumínio | torneada | 19 | 45 | 6 | M18 |  | | 0,00 € | | K0867.220 | alumínio | torneada | 21 | 50 | 6 | M20 |  | | 0,00 € | | K0867.222 | alumínio | torneada | 23 | 50 | 8 | M22 |  | | 0,00 € | | K0867.224 | alumínio | torneada | 25 | 60 | 8 | M24 |  | | 0,00 € | | K0867.230 | alumínio | torneada | 31 | 68 | 10 | M30 |  | | 0,00 € | | K0867.236 | alumínio | torneada | 38 | 80 | 10 | M36 |  | | 0,00 € | | K0867.306 | aço | torneada | 6,4 | 17 | 3 | M6 |  | | 0,00 € | | K0867.308 | aço | torneada | 8,4 | 23 | 4 | M8 |  | | 0,00 € | | K0867.310 | aço | torneada | 10,5 | 28 | 4 | M10 |  | | 0,00 € | | K0867.312 | aço | torneada | 13 | 35 | 5 | M12 |  | | 0,00 € | | K0867.314 | aço | torneada | 15 | 40 | 5 | M14 |  | | 0,00 € | | K0867.316 | aço | torneada | 17 | 45 | 6 | M16 |  | | 0,00 € | | K0867.318 | aço | torneada | 19 | 45 | 6 | M18 |  | | 0,00 € | | K0867.320 | aço | torneada | 21 | 50 | 6 | M20 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|