Grupos de mercadorias
Espaçador ajustável em aço inoxidável com anel de vedação em Hygienic DESIGN
K2153

Espaçador ajustável em aço inoxidável com anel de vedação em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:O espaçador Hygienic DESIGN foi desenvolvido especialmente para uso em áreas de processamento de alimentos. A distância entre dois componentes pode ser ajustada de forma contínua para o comprimento necessário utilizando uma chave de boca. Foi dada ênfase especial à geometria otimizada para limpeza e a uma rugosidade de superfície de Ra ≤ 0,8 µm. O anel de vedação feito de plástico compatível com alimentos é substituível.Material:Espaçador: aço inoxidável 1.4404.
Anel de vedação: EU10/2011 e termoplástico com padrão FDA (POM).
Vedação de haste: 75 EPDM 295.
Versão:Espaçador: aço inoxidável não polido.
Anel de vedação: RAL5002 – azul ultramarino (POM).
Vedação de haste: 75 EPDM 295 - preto.
Indicação:O ideal é que a superfície de apoio do anel de vedação seja plana e perpendicular ao orifício do parafuso e tenha uma rugosidade de superfície Ra ≤ 0,8 µm. O anel de vedação não é adequado para limpeza ácida (valor de pH < 4) e agentes oxidantes. A adequação da bucha espaçadora do Hygienic DESIGN para a respectiva aplicação deve ser verificada pelo usuário. Dependendo das cargas e das influências externas (temperatura, agentes de limpeza, produtos), o anel de vedação deve ser inspecionado regularmente e substituído, se necessário.Faixa de temperatura:-20 °C a +100 °C (POM).Vantagens:Distância ajustável de forma contínua.
Anel de vedação substituível.
Materiais compatíveis com alimentos.
Geometria otimizada para limpeza.
Sob consulta:Comprimentos especiais.Acessórios:Anéis de vedação K1649.
Chave estrela/de boca com elementos de encaixe de proteção K1362.
Parafuso sextavado K1647.
Indicação de desenho:
1) Anel de vedação
2) Vedação de haste
Particularidades:
Aço inoxidável RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2153 Espaçador ajustável em aço inoxidável com anel de vedação em Hygienic DESIGN 220 kB

Desenhos

Espaçador ajustável em aço inoxidável com anel de vedação em Hygienic DESIGN

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2HL
mín.
L
máx.
L1SW1SW2CADAces.PreçoEncomendar
K2153.1110808X065085M82019,742,5658552,1139 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33