Grupos de mercadorias
Placas de fixação em aço inoxidável para travas rotativas de modelo on/off com manípulo embutido
K2327

Placas de fixação em aço inoxidável para travas rotativas de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4310.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Os parafusos de fixação M2,5 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.

Opção de montagem 1 para espessura da placa de 6 a 12 mm.
Opção de montagem 2 para espessura da placa > 12 mm.

Para painéis finos (menos de 11 mm), a base da placa de fixação se projeta do painel.
Montagem:Observe o alinhamento da placa de fixação com a trava rotativa do modelo on/off durante a instalação.Indicação de desenho:
1) Opção de montagem 1
2) Opção de montagem 2
3) Placa
4) Adequado para parafusos de fixação (cabeça escareada) M2,5
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS

Desenhos

Placas de fixação em aço inoxidável para travas rotativas de modelo on/off com manípulo embutido

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D4D5D6HH1H2H3H4MCADAces.PreçoEncomendar
K2327.1283128314235314210,522,5114M02,5 0,00 €
Código do artigoDenominaçãoVersão 1Versão 2Tipo
da forma
CADAces.PreçoEncomendar
K2327.12831Placas De Fixação--- 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33