Grupos de mercadorias
Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável, botão giratório em plástico ou aço inoxidável com eixo retrátil
K1558

Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável, botão...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:As travas rotativas de fixação são utilizadas para substituição e fechamento rápido e fácil de dispositivos ou tampas.
A fixação sem ferramenta reduz o tempo de preparação.
Material:Carcaça de aço inoxidável.
Pino de aço ou aço inoxidável.
Pino de aço inoxidável.
Botão giratório de aço inoxidável ou termoplástico PA (poliamida).
Versão:Carcaça com superfície sem tratamento.
Pino niquelado ou sem tratamento.
Pino com superfície sem tratamento.
Botão giratório em PA reforçado com fibra de vidro, preto.
Botão giratório em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Os parafusos de fixação M2 ou M3 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa > 6 mm a 14 mm.

Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Modo de operação:Assegure-se de que o botão giratório esteja na posição "OFF" e o eixo esteja inserido.
Deslize ou assente a trava sobre a placa de fixação pré-montada.
Pressione o botão para baixo e gire para a posição "ON".
Ao atingir o ponto de travamento, o dispositivo emite um clique audível.
Acessórios:Placas de fixação K1062Indicação de desenho:
1) Possibilidade de montagem 1
2) Possibilidade de montagem 2
3) Placa

Desenhos (visão geral)

Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável, botão giratório em plástico ou aço inoxidável com eixo retrátil

Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável, botão giratório de plástico com eixo retrátil

mais informações

Desenhos

Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável, botão giratório de plástico com eixo retrátil

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
Versão 2DLD1D2D3D4HH1H2H3MD5D6D7D8TT1T2Força
de retenção
N
Força
de aperto
N
Cisalhamento
kN
Força de
extração F
kN
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
K1558.516poliamidapino em aço515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,560601,81,2≤130 °C 0,00 €
K1558.817poliamidapino em aço81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,590903,20,4≤130 °C 0,00 €

Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável, botão giratório em aço inoxidável com eixo retrátil

mais informações

Desenhos

Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável, botão giratório em aço inoxidável com eixo retrátil

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
Versão 2DLD1D2D3D4HH1H2H3MD5D6D7D8TT1T2Força
de retenção
N
Força
de aperto
N
Cisalhamento
kN
Força de
extração F
kN
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
K1558.1516aço inoxidávelpino em aço inoxidável515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,560601,81,2≤200 °C 0,00 €
K1558.1817aço inoxidávelpino em aço inoxidável81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,590903,20,4≤200 °C 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33