Grupos de mercadorias
Fechos lingueta de aço inoxidável, compacto, diâmetro da carcaça 20 mm
K1360

Fechos lingueta de aço inoxidável, compacto, diâmetro da carcaça...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Fecho lingueta em aço inoxidável 1.4401.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:O fecho lingueta pode ser fornecido pré-montado e possui um ângulo de fechamento de 90º. Pode ser utilizado à direita ou à esquerda. Protegido contra água e poeira conforme regulamentos IP65, de acordo com a norma EN 60529.Indicação de desenho:
Acionamento:
a) Perfil quadrado de 6 mm
b) Fenda
c) Triangular 6,5 mm

1) O-ring
2) Vedação plana
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1360 Fechos lingueta de aço inoxidável, compacto, diâmetro da carcaça 20 mm 191 kB

Desenhos

Fechos lingueta de aço inoxidável, compacto, diâmetro da carcaça 20 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAcionamentoD

HS
máx.
CADAces.PreçoEncomendar
K1360.1613quadrado 6 mm2013,55 0,00 €
K1360.2013fenda2013,55 0,00 €
K1360.8613triângulo 6,5 mm2013,55 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33