Grupos de mercadorias
Chave fecho em aço inoxidável 1.4404, versão pequena, diâmetro da caixa 28 mm
K1351

Chave fecho em aço inoxidável 1.4404, versão pequena, diâmetro...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça em aço inoxidável 1.4404.
Acionamento e porca de fixação em aço inoxidável 1.4404.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:O fecho lingueta pode ser fornecido pré-montado e com um ângulo de fechamento de 90º. Pode ser utilizado à direita ou à esquerda. Protegido contra água e poeira conforme o grau de proteção IP65, segundo a EN 60529.

Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios:Chave de soquete K0535
Lingueta para fecho lingueta em aço inoxidável K1340.
Indicação de desenho:
Acionamento:
a) Perfil quadrado de 7 mm
b) Perfil quadrado de 8 mm
c) Palheta dupla 3 mm d)
Palheta dupla 5 mm
e) Manípulo
f) Triangular 7 mm

1) O-ring
2) Vedação plana
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1351 Chave fecho em aço inoxidável 1.4404, versão pequena, diâmetro da caixa 28 mm 195 kB

Desenhos

Chave fecho em aço inoxidável 1.4404, versão pequena, diâmetro da caixa 28 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAcionamentoD

HS
máx.
CADAces.PreçoEncomendar
K1351.1718quadrado 7 mm28188 0,00 €
K1351.1818quadrado 8 mm28188 0,00 €
K1351.4318palheta dupla 3 mm28188 0,00 €
K1351.4518palheta dupla 5 mm28188 0,00 €
K1351.0018manípulo28188 0,00 €
K1351.8718Triângulo 7 mm28188 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33