- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas
- K0518
Fechos lingueta de zinco versão pequena
- K0520
Fechos lingueta com cilindro, versão pequena
- K2216
Fechos lingueta de zinco, bloqueável
- K2217
Fechos lingueta de zinco, com trava, versão longa
- K0522
Fechos lingueta de zinco
- K0524
Fechos lingueta com trava de segurança
- K2219
Fechos lingueta de zinco para brigadas de incêndio, DIN 14925
- K0525
Fechos lingueta com manípulo de comando
- K0526
Fechos lingueta com maçaneta T
- K0527
Fechos lingueta com lingueta abaulada
- K1113
Chave fecho de zinco, versão longa, diâmetro da carcaça 32 mm
- K1106
Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4305, com diâmetro de caixa de 28 mm
- K1360
Fechos lingueta de aço inoxidável, compacto, diâmetro da carcaça 20 mm
- K1351
Chave fecho em aço inoxidável 1.4404, versão pequena, diâmetro da caixa 28 mm
- K1352
Fechos lingueta em aço inoxidável versão longa
- K1339
Chave fecho em aço inoxidável 1.4404, versão pequena, diâmetro da caixa 32 mm
- K1355
Fechos lingueta com trava, aço inoxidável 1.4401, diâmetro da carcaça 30 mm
- K1358
Chave fecho em aço inoxidável 1.4401 com manípulo de comando para cadeado
- K1350
Fechos lingueta com trava de segurança em aço inoxidável
- K1107
Fechos lingueta com trava, aço inoxidável 1.4401, diâmetro da carcaça 28 mm
- K1108
Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4401 com manípulo de comando e com travamento
- K1109
Chave fecho de aço inoxidável com manípulo em T 1.4301, com travamento, diâmetro da carcaça de 32 mm
- K1356
Chave fecho de aço inoxidável com manípulo em T 1.4401, com travamento, diâmetro da carcaça de 32 mm
- K1110
Fechos lingueta de aço inoxidável com manípulo em L 1.4301, diâmetro da carcaça 28 mm
- K1359
Fechos lingueta de aço inoxidável com manípulo em L 1.4401, com travamento, diâmetro da carcaça de 32 mm
- K1111
Fechos lingueta em aço inoxidável para o setor de higiene
- K1353
Chave fecho de aço inoxidável em Hygienic DESIGN, com duas faces de atuação
- K1354
Chave fecho de aço inoxidável em Hygienic DESIGN, com perfil quadrado
- K1452
Chave fecho em aço inoxidável 1.4404, em Hygienic DESIGN, com manípulo em T
- K0528
Fechos lingueta de compressão com curso de ajuste variável
- K0529
Fechos lingueta de compressão de zinco
- K0531
Fechos lingueta de compressão de zinco com altura de lingueta regulável
- K1275
Fechos lingueta com giro livre
- K0519
Lingueta para fechos lingueta de aço
- K0521
Lingueta para fechos lingueta de aço
- K0523
Lingueta para fechos lingueta de aço
- K0530
Lingueta para fechos lingueta de compressão
- K0532
Lingueta com altura regulável para fechos lingueta de compressão, aço
- K1114
Lingueta para fechos lingueta de aço
- K1114
Lingueta para fechos lingueta de aço inoxidável
- K1340
Lingueta para fechos lingueta de aço inoxidável
- K2218
Linguetas de aço, com batente
- K2244
Linguetas para fechos lingueta, sem batente, aço
- K2221
Linguetas de aço inoxidável, sem batente
- K0533
Tampas guarda-pós
- K0534
Puxadores para fechos lingueta
- K0535
Chave especial para fechos lingueta
- K1335
Chave especial para fechos lingueta
- K1511
Chave para fechos lingueta
- K0271
Fecho retentor
- K1061
Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável cabeça rotativa em plástico ou aço inoxidável
- K1558
Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável, botão giratório em plástico ou aço inoxidável com eixo retrátil
- K1061
Trava rotativa de fixação modelo on/off plana
- K1062
Placas de fixação para travas rotativas de fixação de modelo on/off
- K2326
Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável com manípulo embutido
- K2327
Placas de fixação em aço inoxidável para travas rotativas de modelo on/off com manípulo embutido
- K1559
Travas rotativas de fixação (modelo on/off) em aço inoxidável com botão giratório em plástico ou aço inoxidável
- K2260
Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável retrátil com botão giratório em plástico ou aço inoxidável
- K1560
Placas de fixação em aço para travas rotativas de fixação (modelo on/off)
- K2261
Discos espaçadores de aço inoxidável para travas rotativas de fixação modelo on/off
- K1730
Fechos de um quarto de volta
- K1731
Arruelas de retenção para fechos de um quarto de volta
- K1732
Peças de alojamento inferior para travamento de fechos de um quarto de volta
- K2245
Conectores com rosca para cabos em plástico
- K2246
Conectores com rosca para cabos em latão niquelados
- K2247
Conectores com rosca para cabos em aço inoxidável
- K1453
Uniões roscadas de cabo em aço inoxidável ou plástico Hygienic DESIGN
- K2248
Conectores com rosca para cabos CEM em latão niquelados
- K2249
Conectores com rosca para cabos CEM em aço inoxidável
- K2250
Porcas sextavadas para conectores com rosca para cabos
- K2251
Porcas sextavadas para conectores com rosca para cabos CEM
- K2252
Bujões (DIN 906-910) em plástico, redondos
- K2253
Bujões (DIN 906-910) em latão, redondos
- K2254
Placas de entrada de cabos
- K2255
Passa-cabos de EPDM
- K1367
Perfis para proteção de cantos e bordas com abraçadeira de aço integrada
- K2238
Perfis para proteção de cantos e bordas de silicone com faixa de fixação de aço inoxidável integrada em conformidade com a FDA
- K1368
Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado
- K2239
Perfis de vedação para proteção de cantos e bordas de silicone com faixa de fixação de aço inoxidável integrada em conformidade com a FDA
- K2268
Alavanca giratória de plástico para cilindro de perfil
- K2269
Alavanca giratória de plástico
- K2270
Meio cilindro para alavanca giratória
- K2271
Adaptador de aço, aço inoxidável ou zinco para hastes
- K2272
Adaptador para linguetas de plástico ou zinco
- K2273
Buchas para linguetas de zinco
- K2274
Hastes redondas de aço para alavanca giratória
- K2275
Guias plásticas para hastes redondas
- K2276
Batentes plásticos para hastes redondas
- K2277
Cabeças de zinco para barras redondas
- K2278
Hastes planas de aço para alavanca giratória
- K2279
Travas de haste de zinco ou plástico para hastes planas
- K2280
Guias de plástico para hastes planas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K2218Linguetas de aço, com batente |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:*A em mm para o comprimento da carcaça H = 18 mm, H = 30 mm e H = 50 mm.Acessórios:Fecho lingueta de zinco, com travamento K2216. Fecho lingueta de zinco, com travamento, versão longa K2217.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 2 | A para carcaça com comprimento H=18 | A para carcaça com comprimento H=30 | A para carcaça com comprimento H=50 | B | B1 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2218.13506 | acotovelado para cima | 6 | 18 | 38 | 19 | 8,1 | 35 |  | | 0,00 € | | K2218.13508 | acotovelado para cima | 8 | 20 | 40 | 19 | 8,1 | 35 |  | | 0,00 € | | K2218.13510 | acotovelado para cima | 10 | 22 | 42 | 19 | 8,1 | 35 |  | | 0,00 € | | K2218.13513 | acotovelado para cima | 13 | 25 | 45 | 19 | 8,1 | 35 |  | | 0,00 € | | K2218.13514 | acotovelado para cima | 14 | 26 | 46 | 19 | 8,1 | 35 |  | | 0,00 € | | K2218.13516 | acotovelado para cima | 16 | 28 | 48 | 19 | 8,1 | 35 |  | | 0,00 € | | K2218.13518 | reta | 18 | 30 | 50 | 19 | 8,1 | 35 |  | | 0,00 € | | K2218.13520 | acotovelado para baixo | 20 | 32 | 52 | 19 | 8,1 | 35 |  | | 0,00 € | | K2218.13522 | acotovelado para baixo | 22 | 34 | 54 | 19 | 8,1 | 35 |  | | 0,00 € | | K2218.13524 | acotovelado para baixo | 24 | 36 | 56 | 19 | 8,1 | 35 |  | | 0,00 € | | K2218.13526 | acotovelado para baixo | 26 | 38 | 58 | 19 | 8,1 | 35 |  | | 0,00 € | | K2218.13528 | acotovelado para baixo | 28 | 40 | 60 | 19 | 8,1 | 35 |  | | 0,00 € | | K2218.14504 | acotovelado para cima | 4 | 16 | 36 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 0,00 € | | K2218.14506 | acotovelado para cima | 6 | 18 | 38 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 0,00 € | | K2218.14508 | acotovelado para cima | 8 | 20 | 40 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 0,00 € | | K2218.14510 | acotovelado para cima | 10 | 22 | 42 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 0,00 € | | K2218.14513 | acotovelado para cima | 13 | 25 | 45 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 0,00 € | | K2218.14514 | acotovelado para cima | 14 | 26 | 46 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 0,00 € | | K2218.14516 | acotovelado para cima | 16 | 28 | 48 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 0,00 € | | K2218.14518 | reta | 18 | 30 | 50 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 0,00 € | | K2218.14520 | acotovelado para baixo | 20 | 32 | 52 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 0,00 € | | K2218.14522 | acotovelado para baixo | 22 | 34 | 54 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 0,00 € | | K2218.14524 | acotovelado para baixo | 24 | 36 | 56 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 0,00 € | | K2218.14526 | acotovelado para baixo | 26 | 38 | 58 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 0,00 € | | K2218.14528 | acotovelado para baixo | 28 | 40 | 60 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 0,00 € | | K2218.14530 | acotovelado para baixo | 30 | 42 | 62 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 0,00 € | | K2218.14532 | acotovelado para baixo | 32 | 44 | 64 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 0,00 € | | K2218.14534 | acotovelado para baixo | 34 | 46 | 66 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 0,00 € | | K2218.14536 | acotovelado para baixo | 36 | 48 | 68 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 0,00 € | | K2218.14538 | acotovelado para baixo | 38 | 50 | 70 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 0,00 € | | K2218.14540 | acotovelado para baixo | 40 | 52 | 72 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 0,00 € | | K2218.14542 | acotovelado para baixo | 42 | 54 | 74 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|