Gruppi merceologici
Perni d'arresto con leva, Forma E, senza calotta
K1670_E

Perni d'arresto con leva, Forma E, senza calotta

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.Materiale:Barra di bloccaggio 1.0503.
Manicotto 1.0403.
Perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Molla di compressione 1.4310.
Versione:Manicotto e barra di bloccaggio bruniti.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Molla di compressione non trattata.
Nota:Se il perno d'arresto con leva viene saldato il manicotto deve essere fissato in modo da non subire danni a livello termico a causa di elevate temperature.Vantaggi:La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°.
Manicotto liscio, possibilità di collegamento tramite manicotto di adattamento.
Su richiesta:Modelli speciali.
Accessori:Boccole di posizionamento K1290, K1839, K1840.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1670_E Perni d'arresto con leva, Forma E, senza calotta 153 kB

Disegni

Perni d'arresto con leva, Forma E, senza calotta

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1LL1BB1HF x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1670.080410E41038,5259361814 0,00 €
K1670.080510E51038,5259361,3814 0,00 €
K1670.080610E61038,5259361,8814 0,00 €
K1670.080512E51247,43010,83,681,3814 0,00 €
K1670.080612E61247,43010,83,681,8814 0,00 €
K1670.080812E81247,43010,83,682,3814 0,00 €
K1670.080616E61661,24014,44,8101,81535 0,00 €
K1670.080816E81661,24014,44,8102,31535 0,00 €
K1670.081016E101661,24014,44,8102,81535 0,00 €
K1670.080820E8207150186122,32060 0,00 €
K1670.081020E10207150186122,82060 0,00 €
K1670.081220E122071501861232060 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33