Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Barra di bloccaggio acciaio inox 1.4308.
Perno di bloccaggio acciaio inox 1.4305.
Corpo in acciaio inox 1.4301.

Versione:Superficie non trattata. Perno di bloccaggio rettificato, non tempratoNota:Le spine a leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere. Girando la barra di bloccaggio di 180°, si ritrae il perno di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Nota disegno:
Forma E: impugnatura non verniciata, corpo liscio
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0640 Perno d'arresto con leva acciaio inox 201 kB

Disegni

Perno d'arresto con leva acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1LL1BB1HF x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0640.1080410E41038259361814 0,00 €
K0640.1080510E51038259361,3814 0,00 €
K0640.1080610E61038259361,8814 0,00 €
K0640.1080512E51246,83010,83,681,3815 0,00 €
K0640.1080612E61246,83010,83,681,8815 0,00 €
K0640.1080812E81246,83010,83,682,3815 0,00 €
K0640.1080616E61660,44014,44,8101,81535 0,00 €
K0640.1080816E81660,44014,44,8102,31535 0,00 €
K0640.1081016E101660,44014,44,8102,81535 0,00 €
K0640.1080820E8207050186122,32060 0,00 €
K0640.1081020E10207050186122,82060 0,00 €
K0640.1081220E122070501861232060 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33