Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Barra di bloccaggio 1.0503.
Perno di bloccaggio acciaio, classe di resistenza 5.8.
Corpo 1.0403.
Versione:brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.Nota:Le spine a leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere. Girando la barra di bloccaggio di 180°, si ritrae il perno di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Nota disegno:
Forma E: impugnatura non verniciata, corpo liscio
Forma F: impugnatura verniciata a polvere, corpo liscio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0639 Perno d'arresto con leva 140 kB

Disegni

Perno d'arresto con leva

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineFormaDD1LL1BB1HF x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0639.080410E41038259361814 0,00 €
K0639.080510E51038259361,3814 0,00 €
K0639.080610E61038259361,8814 0,00 €
K0639.080512E51246,83010,83,681,3815 0,00 €
K0639.080612E61246,83010,83,681,8815 0,00 €
K0639.080812E81246,83010,83,682,3815 0,00 €
K0639.080616E61660,44014,44,8101,81535 0,00 €
K0639.080816E81660,44014,44,8102,31535 0,00 €
K0639.081016E101660,44014,44,8102,81535 0,00 €
K0639.080820E8207050186122,32060 0,00 €
K0639.081020E10207050186122,82060 0,00 €
K0639.081220E122070501861232060 0,00 €
K0639.090410F4103825936-8- 0,00 €
K0639.090510F51038259361,3814 0,00 €
K0639.090610F61038259361,8814 0,00 €
K0639.090512F51246,83010,83,681,3815 0,00 €
K0639.090612F61246,83010,83,681,8815 0,00 €
K0639.090812F81246,83010,83,682,3815 0,00 €
K0639.090616F61660,44014,44,8101,81535 0,00 €
K0639.090816F81660,44014,44,8102,31535 0,00 €
K0639.091016F101660,44014,44,8102,81535 0,00 €
K0639.090820F8207050186122,32060 0,00 €
K0639.091020F10207050186122,82060 0,00 €
K0639.091220F122070501861232060 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33