- Pressori a molla
- Spina di posizione
- Elementi di bloccaggio
- K1678
Perno d'arresto con leva acciaio inox con guida interna
- K1670
Perno d'arresto con leva
- K2223
Perno d'arresto in acciaio inox con dado quadrato
- K1672
Perno d'arresto con leva
- K1674
Perno d'arresto con battuta
- K1677
Perno d'arresto con leva acciaio con guida interna
- K1671
Perno d'arresto con leva acciaio inox
- K2222
Perno d'arresto in acciaio con dado quadrato
- K1673
Perno d'arresto con leva acciaio inox
- K1673_A
Perni d'arresto con leva, acciaio inox, Forma A, senza calotta barra, senza dado
- K1673_B
Perni d'arresto con leva, acciaio inox, Forma B, senza calotta barra, con dado
- K1673_C
Perni d'arresto con leva, acciaio inox, Forma C, con calotta barra, senza dado
- K1673_D
Perni d'arresto con leva, acciaio inox, Forma D, con calotta barra, con dado
- K1675
Perno d'arresto in acciaio inox con battuta
- K0639
Perno d'arresto con leva
- K0640
Perno d'arresto con leva acciaio inox
- K0348
Perno d'arresto con leva
- K0637
Perno d'arresto acciaio inox con leva
- K1679
Perno d'arresto con battuta
- K1680
Perno d'arresto con leva acciaio inox con battuta
- K2114
Perno d'arresto con leva con frenafiletto
- K2115
Perno d'arresto con leva acciaio inox con frenafiletto
- K1284
Perno d'arresto con battuta
- K1285
Perno d'arresto in acciaio inox con battuta
- K0638
Supporti per spine a leva
- K0638
Elementi di fissaggio in alluminio per spine di posizione e perni d'arresto con leva
- K0349
Chiavistello
- K1668
Barra di bloccaggio con molla di ritorno in acciaio o ottone, barra in su o in giù
- K1669
Lamiere di copertura in acciaio o ottone per barre di bloccagio con molla di ritorno
- K1691
Barra di bloccaggio con molla di ritorno in alluminio barra di bloccaggio a sinistra o destra
- K1692
Lamiere di copertura in alluminio per barre di bloccaggio con molla di ritorno
- K1693
Barra di bloccaggio con molla di ritorno in acciaio inox barra di bloccaggio in su o in giù
- Imbastitore a sfere
- Perno di fissaggio
- Cavetti di tenuta, catene a sfere
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
K1673_APerni d'arresto con leva, acciaio inox, Forma A, senza calotta... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.Materiale:Barra di bloccaggio 1.4308.
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.
Molla di compressione 1.4310. Versione:Corpo filettato e barra di bloccaggio non trattati. Perno di bloccaggio rettificato e non trattato. Molla di compressione non trattata.Vantaggi:La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°. Montaggio tramite la filettatura esterna.Su richiesta:Modelli speciali. Accessori:Supporti per spine a leva K0638 Boccole di posizionamento K1290, K1839, K1840. Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1673.1040410 | A | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1673.10404101 | A | 4 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1673.1040510 | A | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1673.10405101 | A | 5 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1673.1040610 | A | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1673.10406101 | A | 6 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1673.1040512 | A | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K1673.10405121 | A | 5 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K1673.1040612 | A | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K1673.10406121 | A | 6 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K1673.1040812 | A | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K1673.10408121 | A | 8 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K1673.1040616 | A | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1673.10406161 | A | 6 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1673.1040816 | A | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1673.10408161 | A | 8 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1673.1041016 | A | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1673.10410161 | A | 10 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1673.1040820 | A | 8 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1673.10408201 | A | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1673.1041020 | A | 10 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1673.10410201 | A | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1673.1041220 | A | 12 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1673.10412201 | A | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|