- Pressori a molla
- Spina di posizione
- Elementi di bloccaggio
- K1678
Perno d'arresto con leva acciaio inox con guida interna
- K1678_A
Perno d'arresto con leva acciaio inox con guida interna, forma A, senza calotta barra, senza dado
- K1678_B
Perno d'arresto con leva acciaio inox con guida interna, forma B, senza calotta barra, con dado
- K1678_C
Perno d'arresto con leva acciaio inox con guida interna, forma C, con calotta barra, senza dado
- K1678_D
Perno d'arresto con leva acciaio inox con guida interna, forma D, con calotta barra, con dado
- K1670
Perno d'arresto con leva
- K2223
Perno d'arresto in acciaio inox con dado quadrato
- K1672
Perno d'arresto con leva
- K1674
Perno d'arresto con battuta
- K1677
Perno d'arresto con leva acciaio con guida interna
- K1671
Perno d'arresto con leva acciaio inox
- K2222
Perno d'arresto in acciaio con dado quadrato
- K1673
Perno d'arresto con leva acciaio inox
- K1675
Perno d'arresto in acciaio inox con battuta
- K0639
Perno d'arresto con leva
- K0640
Perno d'arresto con leva acciaio inox
- K0348
Perno d'arresto con leva
- K0637
Perno d'arresto acciaio inox con leva
- K1679
Perno d'arresto con battuta
- K1680
Perno d'arresto con leva acciaio inox con battuta
- K2114
Perno d'arresto con leva con frenafiletto
- K2115
Perno d'arresto con leva acciaio inox con frenafiletto
- K1284
Perno d'arresto con battuta
- K1285
Perno d'arresto in acciaio inox con battuta
- K0638
Supporti per spine a leva
- K0638
Elementi di fissaggio in alluminio per spine di posizione e perni d'arresto con leva
- K0349
Chiavistello
- K1668
Barra di bloccaggio con molla di ritorno in acciaio o ottone, barra in su o in giù
- K1669
Lamiere di copertura in acciaio o ottone per barre di bloccagio con molla di ritorno
- K1691
Barra di bloccaggio con molla di ritorno in alluminio barra di bloccaggio a sinistra o destra
- K1692
Lamiere di copertura in alluminio per barre di bloccaggio con molla di ritorno
- K1693
Barra di bloccaggio con molla di ritorno in acciaio inox barra di bloccaggio in su o in giù
- Imbastitore a sfere
- Perno di fissaggio
- Cavetti di tenuta, catene a sfere
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
K1678_APerno d'arresto con leva acciaio inox con guida interna, forma... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.Materiale:Corpo filettato e barra di bloccaggio 1.4308.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Molla di compressione 1.4310. Versione:Corpo filettato, molla di compressione e barra di bloccaggio non trattati. Perno di bloccaggio rettificato e non trattato.Utilizzo:Grazie al suo design chiuso, il perno d'arresto con leva con guida interna può essere installato in luoghi soggetti a forte sporcizia, ad es. polvere e scintille.Vantaggi:- Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio viene retratto. - Il design chiuso impedisce l'ingresso di sporcizia nel corpo filettato. - L'esagono sul corpo facilita il montaggio del perno d'arresto con leva.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Supporti per spine a leva K0638 Boccole di posizionamento K1290. Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1678.10405101 | A | 5 | M10x1 | 16 | 45,8 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1678.10406121 | A | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 55,4 | 30 | 19 | 10,2 | 3,6 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K1678.10408161 | A | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 71 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1678.10410201 | A | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 80,5 | 50 | 30 | 17 | 6 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|