Пробки резьбовые, форма В, с обозначением заливной горловины и вентиляционным отверстием
Описание товара/фотография продукта
ОписаниеМатериал:Термопласт, полиамид 66.Исполнение: чёрный. Уплотнение безасбестовое.Диапазон температур:Термостойкость с маслом до 100 °C.Указание на чертеже:
1) Плоское уплотнение 2) Вентиляционное отверстие
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.