Группы товаров
Патрубки заливные, из пластмассы, с крепежной гайкой
K0470

Патрубки заливные, из пластмассы, с крепежной гайкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:1. Корпус, термопласт, полиамид 66, цвет черный.

2. Фиксируемая крышка, термопласт, полиамид 66, цвет красный.

3. Воздушный фильтр, полиуретан (пенополиуретан), тонкость фильтрации 40 мкм.

4. Плоское уплотнение из резины (нитрильный каучук).

5. Крепежный болт, сталь никелированная.

6. Запрессованная деталь, термопласт, полиамид 66, цвет черный.

7. Упорная втулка, термопласт, полиамид 66, цвет черный.

8. Крепежная гайка, полиамид 66, цвет черный.

9. Уплотнительное кольцо из резины (нитрильный каучук), твердость по Шору 70.

10. Заливная сетка, термопласт, полипропилен, цвет черный.

11. Цепь из нержавеющей стали.
Указание:Термостойкость до 80 °C.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0470 Патрубки заливные, из пластмассы, с крепежной гайкой 269 kB

Чертежи

Патрубки заливные, из пластмассы, с крепежной гайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2D3LL1L2SCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0470.706020703855M60X246,588802 - 8 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33