Группы товаров
Указатель уровня масла с электрическим контролем температуры, длинное исполнение
K1429

Указатель уровня масла с электрическим контролем температуры,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из алюминия.
Трубки из поликарбоната.
Колпачки из полиамида.
Уплотнительное кольцо и плоское уплотнение из резины (нитрильный каучук).
Рефлектор из пластмассы ПВХ.
Болты и гайки шестигранные из стали.
Исполнение: Смотровое стекло, прозрачное.
Рефлектор, цвет белый.
Болты и гайки шестигранные, оцинкованные.
Указание:В дополнение к визуальному контролю указатели уровня масла могут выдавать электрический сигнал, если температура жидкости внутри емкости достигла предела в 70 °C.
Контроль температуры осуществляется с помощью температурного выключателя (из биметалла). По достижении заданной температуры электрическая цепь, в зависимости от модели, замыкается (NO) или размыкается (NC) датчиком.
Максимальное давление составляет 1 бар. Максимальный момент затяжки крепежных винтов составляет 5 Нм.
Смотровое стекло отличается хорошей механической стойкостью и может применяться с минеральными маслами, бензином, смазочными средствами, керосином, растворителями и большинством химических веществ. Следует избегать контакта со спиртовыми растворами и горячей водой.
Диапазон температур:Максимальная рабочая температура: 75 °C.Монтаж:Закрепление указателя уровня масла осуществляется через два резьбовых отверстия M12 или в качестве альтернативы через два отверстия Ø 12,2 мм (± 0,2 мм) с фланцевыми гайками. Осевое расстояние между крепежными отверстиями = L1 ±0,5.Указание на чертеже:
1) Смотровое стекло
2) Уплотнительное кольцо
3) Фланцевая гайка M12
4) Пластмассовая заглушка
5) Плоское уплотнение
6) Пустотелый винт M12
7) Алюминиевый корпус
8) Датчик температуры
Особенности:
RoHS

Чертежи

Указатель уровня масла с электрическим контролем температуры, длинное исполнение

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2BB1D1

HH1H2LL1L2SWКоличество
крепежных
болтов
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
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33