Группы товаров
Маслоуказатели, нержавеющая сталь, с безопасным стеклом
K2182

Маслоуказатели, нержавеющая сталь, с безопасным стеклом

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус, рефлектор, нержавеющая сталь 1.4301.
Смотровое окно из безопасного стекла (ESG).
Плоское уплотнение, внутреннее уплотнение Viton®.
Внешнее уплотнение PTFE.
Исполнение: Смотровое стекло, термостойкое до температуры 150 °C.
Указание:Высокая устойчивость к давлению, температуре, толчкам и ударам.
Использование безопасного стекла для смотрового окошка позволяет достичь оптимальной светопроницаемости и максимальной поверхностной твёрдости.

Благодаря радиальному и плоскому углублению уплотнение не прижимается к боковой поверхности при затягивании.
Указание на чертеже:
1) Плоское уплотнение
2) Внутреннее уплотнение
3) Внешнее уплотнение
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2182 Маслоуказатели, нержавеющая сталь, с безопасным стеклом 221 kB

Чертежи

Маслоуказатели, нержавеющая сталь, с безопасным стеклом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2LL1SWДавление
макс., бар
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2182.2203822G3/811108,22016 0,00 €
K2182.2501226G1/213,751092416 0,00 €
K2182.3203432G3/41910,29,52916 0,00 €
K2182.3910039G12512,310,53516 0,00 €
K2182.5011450G1 1/43313124616 0,00 €
K2182.22161522M16X1,511108,22016 0,00 €
K2182.27201525M20X1,513,751092316 0,00 €
K2182.32261532M26X1,51910,29,52916 0,00 €
K2182.32271532M27X1,52010,29,52916 0,00 €
K2182.39331539M33X1,52512,310,53516 0,00 €
K2182.50421550M42X1,53313124616 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33