Группы товаров
Пресс-масленки Защитные колпачки для конических пресс-масленок, форма В, с накладкой
K1133_B

Пресс-масленки Защитные колпачки для конических пресс-масленок,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полиэтилен (PE-LLD).Исполнение: красный, зеленый, желтый или черный.Указание:Подходят к любым коническим пресс-масленкам по DIN 71412. Защищает коническую головку пресс-масленки от загрязнений. Разный цвет служит, например, для обозначения разных интервалов внесения смазки.

Рабочая температура: -70 … +85 °C.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1133_B Пресс-масленки Защитные колпачки для конических пресс-масленок, форма В, с накладкой 109 kB

Чертежи

Пресс-масленки Защитные колпачки для конических пресс-масленок, форма В, с накладкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
основы
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1133.921Bкрасный 0,00 €
K1133.922Bзеленый 0,00 €
K1133.923Bжёлтый 0,00 €
K1133.924Bчерный 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33