Группы товаров
Телескопические шины из стали для бокового монтажа, частичное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма B
K2383_B

Телескопические шины из стали для бокового монтажа, частичное...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шины из стали.
Сепараторы шарикоподшипников из стали.
Шары из стали.
Исполнение: Шины оцинкованные.
Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.
Шары закаленные.
Указание для заказа:Продается попарно.Указание:Ход телескопических шин с частичным выдвижением меньше монтажной длины. Фиксация в закрытом положении. Задействовав разблокирующий рычаг, можно легко вынуть выдвижной ящик и снять его с направляющей. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимально допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности относятся к максимальному значению при 10 000 или 80 000 циклов.

Не подходит для горизонтального монтажа.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать 2,5 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.

Форма B:
Дополнительно с фиксацией в открытом положении.
Преимущества:Фиксация в открытом и закрытом положении
Фронтальный быстросъемный механизм
Легкий ход
Принадлежности:Стальной монтажный уголок для телескопических шин K2393Указание на чертеже:
1) Монтажное отверстие на K2383.10250 и K2383.20250 отсутствует
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2383_B Телескопические шины из стали для бокового монтажа, частичное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма B 158 kB

Чертежи

Телескопические шины из стали для бокового монтажа, частичное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формымонтажТип изделияГрузоподъемность
пары
(80 000 циклов), кг
Грузоподъемность для пары
(10 000 циклов), кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2383.20250BФиксация в открытом и закрытом положенияхБоковой монтажСтандарт35501 шт. = 1 пара 0,00 €
K2383.20300BФиксация в открытом и закрытом положенияхБоковой монтажСтандарт35501 шт. = 1 пара 0,00 €
K2383.20350BФиксация в открытом и закрытом положенияхБоковой монтажСтандарт35501 шт. = 1 пара 0,00 €
K2383.20400BФиксация в открытом и закрытом положенияхБоковой монтажСтандарт35501 шт. = 1 пара 0,00 €
K2383.20450BФиксация в открытом и закрытом положенияхБоковой монтажСтандарт35481 шт. = 1 пара 0,00 €
K2383.20500BФиксация в открытом и закрытом положенияхБоковой монтажСтандарт34451 шт. = 1 пара 0,00 €
K2383.20550BФиксация в открытом и закрытом положенияхБоковой монтажСтандарт33421 шт. = 1 пара 0,00 €
K2383.20600BФиксация в открытом и закрытом положенияхБоковой монтажСтандарт32401 шт. = 1 пара 0,00 €
K2383.20650BФиксация в открытом и закрытом положенияхБоковой монтажСтандарт31371 шт. = 1 пара 0,00 €
K2383.20700BФиксация в открытом и закрытом положенияхБоковой монтажСтандарт30351 шт. = 1 пара 0,00 €
Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10BHХод
S
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2383.2025035----96----19212,735163250 0,00 €
K2383.2030035224---96----24212,735205300 0,00 €
K2383.2035035224---128----29212,735260350 0,00 €
K2383.2040035224-320-128----34212,735281400 0,00 €
K2383.2045035224-352-128224---39212,735331450 0,00 €
K2383.2050035224-416-128224---44212,735376500 0,00 €
K2383.2055035224352-480128224320--49212,735415550 0,00 €
K2383.2060035224352480-128224320--54212,735451600 0,00 €
K2383.2065035224352544-12822432041654459212,735488650 0,00 €
K2383.2070035224352544-128224288416-64212,735526700 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33