Группы товаров
Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма B
K2381_B

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шины из стали.
Сепараторы шарикоподшипников из стали.
Шары из стали.
Исполнение: Шины оцинкованные.
Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.
Шары закаленные.
Указание для заказа:Продается попарно.Указание:Ход телескопических шин с полным выдвижением примерно равен монтажной длине, что позволяет обеспечить повышенный уровень комфорта и облегчить доступ. Задействовав разблокирующий рычаг, можно легко вынуть выдвижной ящик и снять его с направляющей. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимально допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении.

Не подходит для горизонтального монтажа.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать 2,5 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.

Форма A:
Благодаря механизму демпфирования при задвигании телескопические шины мягко амортизируются и автоматически перемещаются в конечное положение.
Указанные значения грузоподъемности относятся к максимальному значению при 80 000 циклов.

Форма B:
При приложении легкого давления телескопические шины выдвигаются самостоятельно и практически без шума. Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 80 000 циклов.

Форма C:
Фиксация в открытом и закрытом положениях.
Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 10 000 или 80 000 циклов.

Форма D:
Фиксация в закрытом положении.
Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 80 000 циклов.

Форма E:
Благодаря механизму автоматического втягивания при закрывании телескопические шины самостоятельно перемещаются в конечное положение.
Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 10 000 или 80 000 циклов.
Диапазон температур:Форма A:
от +10 °C до +40 °C.

Форма B:
от -20 °C до +70 °C.

Форма C:
от -20 °C до +70 °C.

Форма D:
от -20 °C до +70 °C.
Преимущества:Мягкое закрывание
Механизм Push-to-Open
Автоматическое втягивание
Фиксация в открытом и закрытом положениях
Фронтальный быстросъемный механизм
Принадлежности:Стальной монтажный уголок для телескопических шин K2393Указание на чертеже:
Форма B:
1) Монтажное отверстие на K2381.2040022, K2381.2050022,
K2381.2060022, K2381.2040035, K2381.2050035 и K2381.2060035 отсутствует

Форма C:
1) Монтажное отверстие на K2381.30600, K2381.30650 и K2381.30700 имеется
2) Монтажное отверстие на K2381.30250 отсутствует

Форма D:
1) Монтажное отверстие на K2381.40148, K2381.40199
и K2381.40250 отсутствует
2) Монтажное отверстие на K2381.40600, K2381.40650
и K2381.40700 имеется
3) Монтажное отверстие на K2381.30600 и K2381.30650 отсутствует

Форма E:
1) Монтажное отверстие на K2381.5040027, K2381.5050027, K2381.5040041 и K2381.5050041 отсутствует
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2381_B Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма B 236 kB

Чертежи

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыУсилие активации
N
монтажТип изделияГрузоподъемность
пары
(80 000 циклов), кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2381.2030022BPush to open22Боковой монтажСтандарт421 шт. = 1 пара 0,00 €
K2381.2035022BPush to open22Боковой монтажСтандарт431 шт. = 1 пара 0,00 €
K2381.2040022BPush to open22Боковой монтажСтандарт441 шт. = 1 пара 0,00 €
K2381.2045022BPush to open22Боковой монтажСтандарт451 шт. = 1 пара 0,00 €
K2381.2050022BPush to open22Боковой монтажСтандарт451 шт. = 1 пара 0,00 €
K2381.2055022BPush to open22Боковой монтажСтандарт451 шт. = 1 пара 0,00 €
K2381.2060022BPush to open22Боковой монтажСтандарт451 шт. = 1 пара 0,00 €
K2381.2065022BPush to open22Боковой монтажСтандарт441 шт. = 1 пара 0,00 €
K2381.2070022BPush to open22Боковой монтажСтандарт431 шт. = 1 пара 0,00 €
K2381.2030035BPush to open35Боковой монтажСтандарт421 шт. = 1 пара 0,00 €
K2381.2035035BPush to open35Боковой монтажСтандарт431 шт. = 1 пара 0,00 €
K2381.2040035BPush to open35Боковой монтажСтандарт441 шт. = 1 пара 0,00 €
K2381.2045035BPush to open35Боковой монтажСтандарт451 шт. = 1 пара 0,00 €
K2381.2050035BPush to open35Боковой монтажСтандарт451 шт. = 1 пара 0,00 €
K2381.2055035BPush to open35Боковой монтажСтандарт451 шт. = 1 пара 0,00 €
K2381.2060035BPush to open35Боковой монтажСтандарт451 шт. = 1 пара 0,00 €
K2381.2065035BPush to open35Боковой монтажСтандарт441 шт. = 1 пара 0,00 €
K2381.2070035BPush to open35Боковой монтажСтандарт431 шт. = 1 пара 0,00 €
Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6A7A8BHХод
S
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2381.203002235-------19212,745,7305300 0,00 €
K2381.203502235224--128---24212,745,7356350 0,00 €
K2381.204002235224288-128---29212,745,7406400 0,00 €
K2381.204502235224320-128-320-34212,745,7457450 0,00 €
K2381.205002235224384-128-320-39212,745,7508500 0,00 €
K2381.205502235224416-128224416-44212,745,7559550 0,00 €
K2381.206002235224352480128224416-49212,745,7610600 0,00 €
K2381.20650223522435251212822441651254212,745,7660650 0,00 €
K2381.20700223522435254412822441651259212,745,7711700 0,00 €
K2381.203003535-------19212,745,7305300 0,00 €
K2381.203503535224--128---24212,745,7356350 0,00 €
K2381.204003535224288-128---29212,745,7406400 0,00 €
K2381.204503535224320-128-320-34212,745,7457450 0,00 €
K2381.205003535224384-128-320-39212,745,7508500 0,00 €
K2381.205503535224416-128224416-44212,745,7559550 0,00 €
K2381.206003535224352480128224416-49212,745,7610600 0,00 €
K2381.20650353522435251212822441651254212,745,7660650 0,00 €
K2381.20700353522435254412822441651259212,745,7711700 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33