Группы товаров
Рукоятки крестообразные, DIN 6335, из чугуна, форма E, глухое отверстие с резьбой
K0147_E

Рукоятки крестообразные, DIN 6335, из чугуна, форма E, глухое...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:чугун GJL 200.Исполнение: гладко отшлифованные.
Без покрытия.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0147_E Рукоятки крестообразные, DIN 6335, из чугуна, форма E, глухое отверстие с резьбой 189 kB

Чертежи

Рукоятки крестообразные, DIN 6335, из чугуна, форма E, глухое отверстие с резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
D

D1D2HH3TT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0147.506Eгладко отшлифованныеM6321220101215 0,00 €
K0147.508Eгладко отшлифованныеM8401425141518 0,00 €
K0147.510Eгладко отшлифованныеM10501832201821 0,00 €
K0147.512Eгладко отшлифованныеM12632040252225 0,00 €
K0147.516Eгладко отшлифованныеM16802550302832 0,00 €
K0147.520Eгладко отшлифованныеM201003263383640 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33