Группы товаров
Рукоятки крестообразные, DIN 6335, из чугуна, форма A, заготовка
K0147_A

Рукоятки крестообразные, DIN 6335, из чугуна, форма A, заготовка

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:чугун GJL 200.Исполнение: гладко отшлифованные.
Без покрытия.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0147_A Рукоятки крестообразные, DIN 6335, из чугуна, форма A, заготовка 182 kB

Чертежи

Рукоятки крестообразные, DIN 6335, из чугуна, форма A, заготовка

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1

D2HH3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0147.106A32122110 0,00 €
K0147.108A40142614 0,00 €
K0147.110A50183420 0,00 €
K0147.112A63204225 0,00 €
K0147.116A80255230 0,00 €
K0147.120A100326538 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33