Группы товаров
Рукоятки крестообразные, DIN 6335, из чугуна, форма L, с наружной резьбой
K0147_L

Рукоятки крестообразные, DIN 6335, из чугуна, форма L, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Чугун GJL 200.
Установочный штифт из нержавеющей стали 1.4305.
Поперечный штифт из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Рукоятка крестообразная гладко отшлифована.
Установочный штифт и поперечный штифт чистые.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0147_L Рукоятки крестообразные, DIN 6335, из чугуна, форма L, с наружной резьбой 188 kB

Чертежи

Рукоятки крестообразные, DIN 6335, из чугуна, форма L, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1D

D1D2HLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0147.606X15Lгладко отшлифованныеM632122015 0,00 €
K0147.606X20Lгладко отшлифованныеM632122020 0,00 €
K0147.606X25Lгладко отшлифованныеM632122025 0,00 €
K0147.606X30Lгладко отшлифованныеM632122030 0,00 €
K0147.606X40Lгладко отшлифованныеM632122040 0,00 €
K0147.606X50Lгладко отшлифованныеM632122050 0,00 €
K0147.608X20Lгладко отшлифованныеM840142520 0,00 €
K0147.608X25Lгладко отшлифованныеM840142525 0,00 €
K0147.608X30Lгладко отшлифованныеM840142530 0,00 €
K0147.608X40Lгладко отшлифованныеM840142540 0,00 €
K0147.608X50Lгладко отшлифованныеM840142550 0,00 €
K0147.610X20Lгладко отшлифованныеM1050183220 0,00 €
K0147.610X25Lгладко отшлифованныеM1050183225 0,00 €
K0147.610X30Lгладко отшлифованныеM1050183230 0,00 €
K0147.610X40Lгладко отшлифованныеM1050183240 0,00 €
K0147.610X50Lгладко отшлифованныеM1050183250 0,00 €
K0147.612X20Lгладко отшлифованныеM1263204020 0,00 €
K0147.612X30Lгладко отшлифованныеM1263204030 0,00 €
K0147.612X40Lгладко отшлифованныеM1263204040 0,00 €
K0147.612X50Lгладко отшлифованныеM1263204050 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33