Группы товаров
Диски для шарнирных оснований из пластмассы, форма А
K0415_A

Диски для шарнирных оснований из пластмассы, форма А

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Диски термопласт армированные стекловолокном.Исполнение: чёрный.Указание:Шарнирные основания компонуются из диска и ходового винта или шаровой головки. Каждый диск может комбинироваться с любым ходовым винтом или шаровой головкой.
Подходящие ходовые винты смотри K0421.
Подходящие шаровые головки смотри K0422.
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0415_A Диски для шарнирных оснований из пластмассы, форма А 160 kB
 Технические данные для шарнирных оснований 145 kB

Чертежи

Диски для шарнирных оснований из пластмассы, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаРазмерDHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0415.1030A3029185  0,00 €
K0415.1040A4039189  0,00 €
K0415.1045A4544189  0,00 €
K0415.1050A5049189  0,00 €
K0415.1060A6059189  0,00 €
K0415.1080A8079189  0,00 €
K0415.1100A10099189  0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33