Группы товаров
Опоры приборные регулируемые по высоте
K0433

Опоры приборные регулируемые по высоте

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из термопласта, армированного стекловолокном.
Болт с шестигранной головкой из стали.
Исполнение: Корпус, цвет черный.
Болт с шестигранной головкой из оцинкованной стали.
Указание:Из за плоского хвостовика и утопленного винта с шестигранной головкой, эта приборная ножка особенно подходит для монтирования на плоских поверхностях.
Высота опоры может плавно устанавливаться поворотом гайки, рукой или инструментом.
Указание на чертеже:
1) Хвостовик
2) Гайка
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0433 Опоры приборные регулируемые по высоте 161 kB

Чертежи

Опоры приборные регулируемые по высоте

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABDD2
для винта с
потайной головкой
H1SW1Допустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0433.30043020,530M435-50221,5 0,00 €
K0433.4006402840M645-65301,5 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33