- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеУказание:Здесь представлены принадлежности, подходящие к вашему изделию.Особенности: |
Номер заказа | Обозначение артикула | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0421.060151 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M06X15, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.060301 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M06X30, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.080401 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M08X40, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.080801 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M08X80, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.100451 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M10X45, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.100701 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M10X70, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.100901 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M10X90, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.101251 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M10X125, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.101501 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M10X150, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.120451 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M12X45, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.120661 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M12X66, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.121001 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M12X100, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.121251 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M12X125, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.121501 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M12X150, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.140661 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M14X66, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.141001 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M14X100, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.141251 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M14X125, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.141501 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M14X150, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.160661 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M16X66, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.161001 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M16X100, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.161251 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M16X125, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.161501 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M16X150, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.162001 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M16X200, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.200851 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M20X85, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.201001 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M20X100, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.201251 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M20X125, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.201501 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M20X150, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.202001 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M20X200, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.240851 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M24X85, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.241001 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M24X100, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.241251 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M24X125, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.241501 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M24X150, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.242001 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M24X200, СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.060152 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M06X15, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.060302 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M06X30, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.080402 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M08X40, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.080802 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M08X80, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.100452 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M10X45, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.100702 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M10X70, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.100902 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M10X90, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.101252 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M10X125, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.101502 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M10X150, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.120452 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M12X45, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.120662 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M12X66, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.121002 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M12X100, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.121252 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M12X125, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.121502 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M12X150, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.140662 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M14X66, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.141002 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M14X100, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.141252 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M14X125, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.141502 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M14X150, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.160662 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M16X66, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.161002 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M16X100, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.161252 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M16X125, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.161502 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M16X150, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.162002 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M16X200, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.200852 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M20X85, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.201002 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M20X100, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.201252 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M20X125, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.201502 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M20X150, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.202002 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M20X200, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.240852 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M24X85, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.241002 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M24X100, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.241252 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M24X125, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.241502 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M24X150, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0421.242002 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M24X200, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0422.061 | ШАРОВАЯ ГОЛОВКА D=M06 СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0422.062 | ШАРОВАЯ ГОЛОВКА D=M06 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0422.081 | ШАРОВАЯ ГОЛОВКА D=M08 СТАЛЬ |  | | 0,00 € | | K0422.082 | ШАРОВАЯ ГОЛОВКА D=M08 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  | | 0,00 € | |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|