Группы товаров
Опоры с демпфированием
K0670

Опоры с демпфированием

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Диск из стали или нержавеющей стали 1.4404.
Изоляционная пластина из полиуретан-эластомера (Sylomer V12).

Исполнение: Основание опоры, сталь синепассивированная или калиброванная.
Амортизирующая опора серого цвета, с клеевым соединением, нескользящая.
Диапазон применения: от -30 °C до +70 °C.
Указание:Указанная в таблице допустимая нагрузка является рекомендацией, показывающей до какой перманентно-статической нагрузки может применяется данный элемент амортизации.
Эта статическая нагрузка соответствует удельному давлению 0,4 Н/мм², в котором материал достигает оптимальных качеств амортизации. При этом учитывается, что динамические усилия приводят к дополнительной нагрузке 0,6 Н/мм².
Изоляционная пластина поглощает вибрации и предотвращает скольжение диска.
Указание на чертеже:
1) Изоляционная плита
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0670 Опоры с демпфированием 222 kB
 Техническое указание для шарнирных оснований и шарнирных дисков с гасителем колебаний 54 kB

Чертежи

Опоры с демпфированием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
DD1D2HH1
(при напряжении
0 / 0,4 / 0,6 Н/мм²)
Допустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0670.036Сталь3630,55,5154 / 2,8 / 1,90,212 0,00 €
K0670.046Сталь4640,56,6174 / 2,8 / 1,90,435 0,00 €
K0670.056Сталь56509194 / 2,8 / 1,90,705 0,00 €
K0670.074Сталь74689214 / 2,8 / 1,91,372 0,00 €
K0670.1036Нержавеющая сталь3630,55,5154 / 2,8 / 1,90,212 0,00 €
K0670.1046Нержавеющая сталь4640,56,6174 / 2,8 / 1,90,435 0,00 €
K0670.1056Нержавеющая сталь56509194 / 2,8 / 1,90,705 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33