Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основа из цементируемой стали.
Зажимные кулачки из инструментальной стали.
Исполнение: Основа, вороненая.
Зажимные кулачки, закаленные, Без покрытия.
Указание:Для зажима скошенных заготовок используются маятниковые кулачки.
Зажимные кулачки маятниковых кулачков могут поворачиваться на ±4°.
Маятниковые кулачки могут также использоваться в качестве неподвижных кулачков.
Стабильное исполнение с 2 крепежными болтами.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0988 Маятниковые кулачки 5-осевой зажим compakt 263 kB
 5-осевой зажим compact 2,7 MB

Чертежи

Маятниковые кулачки 5-осевой зажим compakt

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Bвес
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0988.09015010906 0,00 €
K0988.125150101258,77 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33